感应加热器

各种尺寸的SKF感应加热器均可高效地加热轴承和工件。

SKF感应加热器的演示视频

请注意!

本英语录像有字幕。 请选择适合您的语言。

SKF感应加热器选择指南

优势

SKF的创新型设计为拥有者和操作者带来了好处。

  • 它的高级电子控制装置可精确地控制电流,从而控制升温速度
  • 两档功率设置的选择(50%或100%)使得小型轴承能够以低电耗安全加热
  • 对于除轴承之外的加热工件而言,所有加热器都配备有时间控制加热模式
  • 过热保护可降低感应线圈和电子装置损害的风险,加强可靠性和安全性。
  • 自动退磁将减少加热后金属碎片污染
  • 可选择不同电压,以适应世界各地不同的电压标准
  • 配备辅助加热手套,增强操作的安全性

特点和好处

A:位于加热器外侧立柱的感应线圈可减少加热时间、降低能量消耗
B:可折叠轴承支撑臂可加热大直径轴承,降低加热时轴承倾倒的风险
C
:磁性温度探头,配合温控模式将温度预设为110°C(230°F),防止轴承加热过头
D
:独特的SKF远距离显示和控制面板,使用更简单、安全
E
:内部磁轭储存空间,降低磁轭损坏或丢失的风险
F
:一体式把手便于在车间内移动加热器
G
:滑动臂或旋转臂可简单、迅速地更换轴承,减轻操作者的工作强度(不适用于TIH 030m)

SKF m20 概念

SKF m20 值表示在20分钟内可将最重的SKF 231系列球面滚子轴承从20°C加热到110°C(68至230°F)的最重轴承重量。 这定义了加热器的功率输出而非能耗。 与其它轴承加热器不同的是,它清楚地说明了加热一个轴承所需的时间,而非只说明适用的最大轴承重量。

SKF感应加热器类型

SKF感应加热器品种齐全,适合大多数轴承的加热。 以下选择图表为轴承加热应用选择感应加热器提供了概览。 针对非轴承部件的加热,SKF 推荐使用 TIH L MB 系列加热器。 请联系 SKF,让我们帮您选择一款适合您应用的感应加热器。

SKF Induction Heater selection chart

SKF logo