大型感应加热器

可加热重达300 kg的轴承

大型感应加热器TIH 220m
SKF大型感应加热器TIH 220m是SKF可靠、坚固耐用的TIH...m系列加热器中的一款,可加热最大重量达300 kg(660 lbs)的轴承以及最大重量达150 kg(330 lbs)的实心工件。 它秉承了SKF TIH...m系列加热器所有先进的电子设计,包括电流过载保护、过热保护、以及方便用户操作的功能,如滑动手臂和远程控制。
为获得最高的加热效率,需要将感应线圈置于加热器外侧立柱、轴承的中央,这样便可缩短加热时间、降低能耗。 LED操作显示屏和控制面板集成在一个可移动的控制器上,从而更便于使用加热器。 为满足世界不同地区的需要,TIH 220m加热器还提供不同的电压。

SKF感应加热器的演示视频

请注意!

本英语录像有字幕。 请选择适合您的语言。

特点和好处

大型感应加热器TIH 220m
  • 20分钟内便可完成220 kg(480 lbs)轴承的加热,省时节能
  • 标配两种规格的磁轭,用于加热内径60 mm(2.3 in)以上、重达300 kg(660 lbs)的轴承
  • 2个级别的加热功率和小尺寸的节叉可以较低的能耗加热小尺寸的轴承
  • 温度控制模式将温度预设为110° C(230 °F),以防止轴承过热
  • 自动退磁功能
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TIH 220M/LV, TIH 220M/MV
    SKF m20性能
    220 kg (480 lbs)
    电压,V/Hz
    TIH 220M/LV: 200-230V/50-60Hz

    TIH 220M/MV: 400-460V/50-60Hz
    轴承:

    - 最大重量
    300 kg(661.4 磅)
    - 最大孔径
    60 - 600 mm (2.3 - 23.6 in.)
    温度控制模式:

    - 范围
    0-250 ℃ (32 - 482 °F)
    - 磁吸式传感器
    是,K型
    - 精度(电子控制)
    ± 2 °C (± 3.6 °F)
    时间控制:

    - 范围
    0 - 60分钟
    - 精确
    ± 0.01秒钟
    最高加热温度 *250°C(482 °F)
    温度模式

    轴承模式
    (预设为110 °C/230 °F)

    功率选择
    两档:50 - 100%
    按照SKF标准
    退磁(自动)
    是(<2 A/cm)
    可加热密封轴承

    可加热预润滑轴承

    错误代码提示

    过热保护

    最大磁通量
    1,55 T
    控制面板
    带LED的键盘以及可移动控制面板
    工作面 (w x h)
    250 × 255 mm (9.8 × 10 in.)
    线圈直径
    140 mm (5.5 in.)
    尺寸 (w × d × h)
    750 × 290 × 440 mm
    (29.5 × 11.4 × 17.3 in.)
    总重量,含磁轭
    86 kg (189 lbs)
    最大功率消耗
    10,0-11,5 kVA (400-460V)
    标准磁轭数量
    2
    标准磁轭
    70 × 70 × 430 mm (2.8 × 2.8 × 16.9 in.),
    用于加热内径为100 mm(3.9 in.)及以上的轴承。

    40 × 40 × 430 mm (1.5 × 1.5 × 16.9 in.),
    用于加热内径为60 mm(1.6 in.)及以上的轴承。
    铁芯横截面
    70 × 70 mm (2.8 × 2.8 in.)
    磁轭存储空间

    滑动臂
    有,70 x 70 x 430 mm
    (2.8 x 2.8 x 16.9 in.),仅用于节叉
    旋转手臂

    冷却风扇

    外壳材料
    钢及玻璃纤维
    尼龙
    * 取决于轴承或工件的重量。 如需用于更高的温度,请联系 SKF。
  • 附件
  • 备件

相关文件

SKF logo