中型感应加热器

可加热重达120 kg的轴承

SKF感应加热器TIH 100m
SKF中型感应式加热器TIH 100m与SKF小型感应式加热器TIH 030m有一样标准的加热效率和工作绩效,同时提升了加热能力。 与SKF TIH...m系列加热器的标准特征一样,先进的电路设计保证了精准的电流控制、避免了过热、并控制了升温速度。
置于加热器外侧立柱的感应线圈使其可以加热重达120 kg(264 lb)重的轴承。 此款加热器有过热保护功能,以保护电磁感应线圈和电子线路板。 除了温控加热模式外,TIH 100m加热器还有用于加热其它工件时所用的时控加热模式。 该加热器标配有三根磁轭,有两种工作电源制式的型号: 230V/50-60Hz或 400-460V/50-60Hz

SKF感应加热器的演示视频

请注意!

本英语录像有字幕。 请选择适合您的语言。

特点和好处

SKF感应加热器TIH 100m
  • 大尺寸磁轭用的标准旋转臂
  • 20分钟内便可完成97 kg(213 lbs)轴承的加热,省时节能
  • 两档功率设置和较小的节叉能在较低能耗下安全地加热较小尺寸轴承
  • 温度控制模式将温度预设为110° C(230 °F),以防止轴承过热
  • 自动退磁功能
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TIH 100m
    SKF m20性能
    97 kg(213 磅)
    电压,V/Hz

    - TIH 100M/230V
    - TIH 100M/MV
    230V/50-60Hz
    400-460V/50-60Hz
    轴承:

    - 最大重量
    120 kg(264 磅)
    - 最大孔径
    20 - 400 mm (0.8 - 15.7 in.)
    温度控制模式:

    - 范围
    0-250 ℃ (32 - 482 °F)
    - 磁吸式传感器
    是,K型
    - 精度(电子控制)
    ± 2 °C (± 3,6 °F)
    时间控制:

    - 范围
    0 - 60分钟
    - 精确
    ± 0.01秒钟
    最高加热温度 *
    250°C (482 °F)
    温度模式

    轴承模式

    功率选择
    两档:50 - 100%
    按照SKF标准
    退磁(自动)

    是(<2 A/cm)
    可加热密封轴承

    可加热预润滑轴承

    错误代码提示

    过热保护

    最大磁通量
    1.7 T
    控制面板
    带LED的键盘以及可移动控制面板
    工作面 (w x h)
    155 × 205 mm (6.1 × 8.0 in.)
    线圈直径
    110 mm (4.3 in.)
    尺寸 (w × d × h)
    570 × 230 × 350 mm
    (22.4 × 9.0 × 13.7 in.)
    总重量,含磁轭
    42 kg(92 磅)
    最大功率消耗
    3.6 kVA (230V)

    4.0-4.6 kVA (400-460V)
    标准磁轭数量
    3
    标准磁轭
    56 × 56 × 296 mm (2.2 × 2.2 × 11.7 in.),
    用于加热内径为80 mm(3.1 in.)及以上的轴承。

    28 × 28 × 296 mm (1.1 × 1.1 × 11.7 in.),
    用于加热内径为40 mm(1.6 in.)及以上的轴承。

    14 × 14 × 296 mm (0.6 × 0.6 × 11.7 in.),
    用于加热内径为20 mm(0.8 in.)及以上的轴承。
    铁芯横截面
    56 × 56 mm (2.2 × 2.2 in.)
    磁轭存储空间
    有,可折叠
    滑动臂

    旋转手臂
    有,仅用于大尺寸磁轭
    冷却风扇

    外壳材料
    钢及玻璃纤维尼龙
    * 取决于轴承或工件的重量。 如需用于更高的温度,请联系 SKF。
  • 附件
  • 备件

相关文件

SKF logo