多线圈感应加热器

针对超大尺寸轴承和工件的灵活的加热解决方案

多线圈感应加热器TIH MC系列
专利申请中的 SKF 多线圈感应加热器 TIH MC 系列是可进行自定义的节能型加热解决方案,在节省加热时间的同时,还能有效减少 CO2 的排放。
  • 其有灵活的设计,由多个感应线圈和铁芯组成,通过一个控制面板和一个电柜来控制
  • 可用于加热大尺寸、薄壁的工件,如火车轮
  • 根据不同工件尺寸,可加热重达数吨的工件
  • 温度在圆周上的分布更均匀,可用于加热对不均匀感应加热反应灵敏的工件
  • 特大型感应加热器 TIH MC 系列符合人体工学的滑叉设计,减少吊装时间
  • 移动控制面板,可吸附到电源柜上,使用更安全、方便
  • 温控加热模式可设置预期的加热温度,以免工件加热过度
  • 时控加热模式用于加热轴承之外的工件,使其适用于多种应用
  • 加热结束时自动退磁,降低轴承被铁磁性颗粒污染的风险
  • 按照客户要求定制的独特设计,可以快速且经济地进行生产

TIH MC系列加热器根据具体应用而异。 根据您具体的应用要求,SKF可以提供满足您的要求的方案。 为了选择合适的方案,需要您提供以下信息:

要加热的轴承的信息:

  • 轴承型号
  • 如果是新轴承: 主要尺寸和重量(kg)
  • 所需加热温度(˚C)
  • 安装频率(次/天、周、月)

加热器参数:
  • 可用电源(电压-V、电流-A、频率-Hz)
  • 当前加热方法或曾考虑过的加热方法(烤箱、油池……)

轴承之外的其它工件,如轴承座、齿轮、衬套等:
  • 带尺寸信息(mm)的工件图
  • 重量(kg)
  • 工件材料(钢、铸铁等)
  • 所需加热温度(˚C)
  • 安装频率(次/天、周、月)

有关SKF TIH MC系列加热器是否能够满足您应用要求的更多信息, 请联系SKF的当地授权经销商或SKF办事处。
SKF logo