便携式感应加热器

便携式轴承加热器,仅重4.5 kg(10 lb)

高频便携式感应加热器TMBH 1
便携、轻便、高效的加热器,适用于内径范围从 20 至 100 mm(0.8 至 4 in.)以及最大重量不超过 4.5 kg (10 lb) 的轴承。 加热器采用基于高频感应的专利加热方法,可实现最高的效率。
该方法的操作极为安静,不会产生任何磁化现象 除了轴承外,加热器还可用于含铁金属组件的加热,例如齿轮、皮带轮、轴套和缩紧环等。
  • 重量轻、易携带(4.5 kg– 10 lbs)
  • 加热效率大于85%
  • 不会磁化工件
  • 配有温度和时间控制模式
  • 标配有加热钳、温度探头、电源线、耐热手套和便携袋

Demonstration video SKF Portable induction heater

  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TMBH 1
    电源:

    电压
    100 - 240 V, 50 - 60 Hz
    功率(最大)
    350 Watt
    余弦
    > 0,95
    部件尺寸范围:

    - 内径
    20 ... 100 mm (0.8 ... 4 in.)
    - 宽度
    < 50 mm (2 in.)
    - 重量
    最大约5 kg(11 lb)
    控制功能:

    时间控制模式:
    0 - 60分钟
    温度控制模式
    0 - 200° C (32 - 392° F)
    温控精度
    3° C (6° F)
    最高温度
    200° C (392° F)
    尺寸:

    控制箱
    150 x 330 x 105 mm (6 x 13 x 4 in.)
    加热钳
    114 x 114 mm (4.5 x 4.5 in.)
    加热钳工作区
    52 x 52 mm (2.0 x 2.0 in)
    装有全部组件的便携袋
    370 x 240 x 130 mm(15 x 9 x 5 in)
    加热钳电缆长度
    75 cm (30 in.)
    电源电缆长度
    2 m (80 in.)
    温度探头电缆长度
    100 cm (40 in.)
    套件总重量
    4,5 kg (10 lb)
  • 备件

相关文件

SKF logo