小型感应加热器

小型轴承加热器,可加热重达40 kg的轴承

小型感应加热器TIH 030m
SKF小型感应加热器TIH 030m具有加热能力高、易于携带的特点。 紧湊的轻型设计使得TIH 030m携带更简单。 置于加热器座外的感应线圈使其可以加热重达40 kg(88 lb)重的轴承。 此款加热器有过热保护功能,降低了电磁感应线圈和电子装置损坏的风险。 除了温控加热模式外,TIH 030m加热器还有用于加热其它工件时所用的时控加热模式。 该感应加热系统标配有三根磁轭,有两种工作电源型号: 230V/50-60Hz和100-110V/50-60Hz.

SKF感应加热器的演示视频

请注意!

本英语录像有字幕。 请选择适合您的语言。

特点和好处

SKF感应加热器TIH 030m
  • 紧凑轻型设计;自重20.9 kg(46.0 lb),便于携带
  • 两档功率设置和较小的节叉能在较低能耗下安全地加热较小尺寸轴承
  • 20分钟内便可完成28 kg(61.7 lb)轴承的加热
  • 温度控制模式将温度预设为110° C(230 °F),以防止轴承过热
  • 自动退磁功能
  • 3年质保期

技术参数
技术参数
型号
TIH 030M/230V

TIH 030M/110V
描述
感应加热器
SKF m20性能
28 kg(61.7 磅)
电压,V/Hz

230V/50-60Hz或
100-110V/50-60Hz
工件:

- 最大重量
40 kg(88 磅)
- 最大孔径
20 - 300 mm (0.8 - 11.8 in.)
温度控制模式:

- 范围
0-250 ℃ (32 - 482 °F)
- 磁吸式传感器
是,K型


时间控制:

- 范围
0 - 60分钟
- 精确
± 0.01秒钟
最高温度(约)
400 °C(750 °F)
温度模式

轴承模式

功率设置
两档:50或100%
按照SKF标准
退磁(自动)
是(<2 A/cm)
可加热密封轴承

可加热预润滑轴承

错误代码提示

过热保护

控制面板

控制键盘和 LED 显示器集成在一个可移动控制面板上
工作面 (w x h)
100 x 135 mm (3.9 x 5.3 in.)
线圈直径
95 mm (3.7 in.)
尺寸 (w × d × h)
450 x 195 x 210 mm
(17.7 x 7.6 x 8.2 in)
总重量,含磁轭
20,9 kg(46.0 磅)
最大功率消耗
2.0 kVA
标准磁轭
45 x 45 x 215 mm (1.7 x 1.7 x 8.4 in.),
用于加热内径为65 mm(2.6 in.)及以上的轴承。

28 x 28 x 215 mm (1.1 x 1.1 x 8.4 in.),
用于加热内径为40 mm(1.6 in.)及以上的轴承。

14 x 14 x 215 mm (0.5 x 0.5 x 8.4 in.),
用于加热内径为20 mm(0.8 in.)及以上的轴承。
铁芯横截面
45 x 45 mm (1.7 x 1.7 in.)
轴承支撑臂
有,可折叠
磁轭存储空间

有,集成在
可折叠轴承支撑臂
冷却风扇

旋转手臂

外壳材料
钢及玻璃纤维尼龙
质保期
3年


相关文件

SKF logo