加热器选择工具

在线加热器选择工具,用于选择适合您的应用的加热器

加热器选择工具
加热器选择工具

在线加热器选择工具有助于为轴承或环形工件的既定热安装或拆卸应用选择最适合的 SKF 加热器。

只需简单的三步,用户便可确定其加热应用,并收到一份适合该应用的所有加热器清单——包括根据最优性能价格比提出的建议。

可以轻松获得各种加热器的产品数据表、技术数据、产品网页等其他信息。

加热器选择过程设计用于大部分常见的加热应用。 

我们建议您使用加热器选择工具页面上的联系人链接请求有关应用的建议 

  • 要求加热温度超过 110˚C(230˚F)
  • 需要加热有色金属材料(例如铜、黄铜等) 
  • 涉及其它特殊需求
工具中所包括的加热器为:

• SKF 电热板 (729659 C)
• SKF 感应加热器 (TMBH 1, TIH 030m、TIH 100m、TIH 220m、TIH L33、TIH L44、TIH L77)
• SKF 感应加热器固定尺寸 EAZ 系列(包括控制柜)
• 用于非轴承应用的 SKF 感应加热器 (TIH L33MB、TIH L44MB) 


点击以启动在线加热器选择工具

SKF logo