液压螺母

从容应用高压驱动力

在锥形轴或锥套上安装轴承是一项艰巨而耗时的工作。 使用SKF液压螺母,可方便、快捷地获得安装轴承所需的高压驱动力。 拆卸安装在紧定套或退卸套上的轴承往往也是一件困难和耗时的工作。 使用SKF液压螺母可以减少这些问题的出现。 在力的作用下,油被泵入螺母,活塞被推出,而这足以松开轴套。 所有SKF HMV .. E螺母都提供匹配SKF液压泵的快速耦合接头。
  • 尺寸范围广,标准产品覆盖从50到1 000mm的轴径
  • 从1.967到37.410英寸的全范围的英制螺纹系列HMVC E。
  • 快换接头可安装于螺母的端面或侧面,使螺母可用于空间有限的区域
  • 标配一套备用的活塞密封件和维护包
  • 为螺母螺纹润滑,HMV(C)54E和更大尺寸的所有螺母都提供一管润滑剂
  • 为了便于螺母螺纹的安装, 尺寸为HMV(C) 54E所有螺母在它们的前端面上都有2个撬孔和4个配合孔
  • 尺寸为HMV(C) 94E及以上的螺母都配备了吊眼,以便于拆装
  • 尺寸为HMV(C) 94E及以上的螺母有标示螺纹的起始位置,便于螺母和配合螺纹上的螺纹位置相匹配。
  • 按要求可提供特殊螺纹和尺寸

使用允许活塞位移的 HMV(C)...E 螺母最大工作油压:
  • HMV(C) 60 E 和更小的螺母: 80 MPa (11600 psi)
  • HMV(C) 62-100E: 40 MPa(5 800 psi)
  • HMV(C) 102 E 和更大的螺母: 25 MPa(3 600 psi)

安装

  • 使用HMV ..E液压螺母将轴承推到锥形轴上(图1) 
  • 将HMV ..E液压螺母装在轴上以推动退卸套
    图2)。 
  • 使用HMV ..E液压螺母将轴承推到紧定套上(图3) 
  • 使用HMV ..E液压螺母和止推螺母用于推动退卸套(图4

拆卸

  • HMV ..E液压螺母和止推螺母,加压松开紧定套
    图5)。 
  • HMV ..E液压螺母用于松开退卸套(图6

带公制螺纹的液压螺母HMV E系列

技术参数
螺纹类型
HMV 10E - HMV 40E
ISO 965/111-1980公差级数6H
HMV 41E - HMV 200E
ISO 2901-1977公差级数7H

带公制螺纹的液压螺母HMV E系列尺寸表

带英制螺纹的液压螺母HMVC E系列

技术参数
螺纹类型
 
HMVC 10E - HMVC 64E
美制螺纹标准3类
HMVC 68E - HMVC 190E
ACME通用螺纹3G类

带英制螺纹的液压螺母HMVC E系列尺寸表

无螺纹的液压螺母HMV E/A101系列

适用于液压螺母的附件和备件

液压螺母驱动适配器

与之前的SKF HMV(C)液压螺母系列一起使用

SKF液压螺母驱动适配器HMVA 42/200
SKF液压驱动法是将SKF球面滚子轴承和CARB轴承安装在锥形表面上的首选方法。 与SKF千分表配合使用,适配器可让上一代的HMV螺母用于SKF液压驱动法。 适配器可配套使用从HMV(C) 42至HMV(C) 200尺寸的螺母。
  • 一个适配器就可用于HMV(C)42-200的旧型号螺母
  • 结构坚固
  • 强力磁铁可方便地吸附在HMV螺母上
  • 可与SKF千分表配套使用
备注: 目前版本的HMV(C)…E 液压螺母无需采用适配器。


SKF logo