气动泵和注油器

30至400MPa(4 350至58 000 psi)

THAP E气动泵和注油器可提供四个不同压力的型号。 它们用于安装和拆卸液压联轴器,拆卸轴承、飞轮、联轴器和火车轮对等大型连接件,以及其它许多类似的应用中。 泵由一个空气活塞驱动的高压液压泵组成。 组件被装在坚固的工具箱中,配套提供装备有快速耦合接头的吸油管和回油软管。 气动泵还可以以成套设备提供,包括泵、压力表、高压软管和连接接头。
  • 相比手动泵,节省了时间
  • 便携
  • 持续供油
  • 内部空气压力限制器,确保安全运行
  • 低耗气量
  • 更大的工作温度范围
  • 坚固的工具箱
  • 低压、中压和高压组件
应用
  • 安承轴承
  • SKF液压联轴器
  • 安装船舶螺旋桨、舵销、火车轮对和其他类似的应用
订货详情
订货号
说明
THAP 030E气动油泵30 MPa (4350 psi)
THAP 030E/SK1气动油泵30 MPa(4350 psi)、高压软管和连接接头
THAP 150E气动油泵150 MPa(21,750 psi)
THAP 150E/SK1气动油泵150 MPa(21,750 psi)、压力表、高压软管和连接接头
THAP 300E气动注油器 300 MPa(43,500 psi)
THAP 300E/SK1气动注油器300 MPa(43,500 psi)、压力表和高压油管
THAP 400E气动注油器 400 MPa(58,000 psi)
THAP 400E/SK1气动注油器400 MPa(58,000 psi)、压力表和高压油管

气动泵 THAP 030E

  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    THAP 030E
    标称压力
    30 MPa (4 350 psi)
    工作气压
    0,7 MPa* (101.5 psi)
    空气消耗
    200 lpm / 7.1 cfm
    工作温度范围0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F),液体最大运动粘度为 1 500 mm2/s
    每次泵压流量
    10 cm3 (0.61 in.3)
    排油口
    G3/4
    长度
    350 mm (13.9 in.)
    高度
    202 mm (8 in.)
    宽度
    171 mm (6.7 in.)
    重量
    11,5 kg(25.3 lb)
    * 7 bar 以上的气压由内部空气限制器自动限制为 7 bar。
  • SK1标配组件
  • 备件

气动泵THAP 150E

  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    THAP 150E
    标称压力
    150 MPa(21 750 psi)
    工作气压
    0.7 MPa* (101.5 psi)
    空气消耗200 lpm / 7.1 cfm
    工作温度范围0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F),液体最大运动粘度为 1 500 mm2/s
    每次泵压流量
    1,92 cm3 (0.12 in.3)
    排油口
    G3/4
    长度
    350 mm (13.9 in.)
    高度
    202 mm (8 in.)
    宽度
    171 mm (6/7 in.)
    重量
    19 kg(41.8 lb)
    * 7 bar 以上的气压由内部空气限制器自动限制为 7 bar。
  • SK1标配组件
  • 备件

气动注油器THAP 300E

  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    THAP 300E
    标称压力
    300 Mpa(43 500 psi)
    工作气压
    0,7 MPa* (101.5 psi)
    空气消耗200 lpm / 7.1 cfm
    工作温度范围0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F),液体最大运动粘度为 1 500 mm2/s
    每次泵压流量
    0,83 cm3 (0.05 in.3)
    排油口
    G3/4
    长度
    405 mm(16 in.)
    高度
    202 mm(8 in.)
    宽度
    171 mm(6.7 in.)
    重量
    13 kg(28.6 lb)
    * 7 bar 以上的气压由内部空气限制器自动限制为 7 bar。
  • SK1标配组件
  • 备件

气动注油器THAP 400E

  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    THAP 400E
    标称压力
    400 MPa(58 000 psi)
    工作气压
    0.7 MPa* (101.5 psi)
    空气消耗200 lpm / 7.1 cfm
    工作温度范围0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F),液体最大运动粘度为 1 500 mm2/s
    每次泵压流量
    0,65 cm3 (0.04 in.3)
    排油口
    G3/4
    长度
    405 mm
    高度
    202 mm
    宽度
    171 mm (6.7 in.)
    重量
    13 kg(28.6 lb)
    * 7 bar 以上的气压由内部空气限制器自动限制为 7 bar。
  • SK1标配组件
  • 备件
SKF logo