液压泵100 MPa

100MPa - (14 500 psi)

729124泵适合和液压螺母(小于或等于HMV 54E)一起使用,以及适用于安装和拆卸需要最大压力为100 MPa (14 500 psi)的轴承或组件。 该泵配套提供1 500 mm(59 英寸)的高压软管、快速耦合接头和螺纹接头以及压力表。 它注满了SKF安装液LHMF 300,并多配套提供一升油。 对于空间不允许使用快速耦合接头和螺纹接头的应用,例如AOH衬套,可提供特殊设计的液压泵(729124 A)。
  • 油箱容量250 cm³(15 in.³)
  • 适用于小于或等于HMV 54E的液压螺母
  • 额外一升安装液
  • 可提供特殊设计的泵
  • 装在一个坚固的工具箱里
应用
  • 小于或等于HMV 54E的SKF液压螺母
  • 所有其他最大压力是100MPa(14,500 psi)的注油应用

特定产品 729124DU
729124包括 THGD 100 数字压力表,用于和 SKF液压推进法配套使用。

  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    729124

    729124 A
    最大压强
    100 MPa(14 500 psi)
    每次泵压流量
    0.5 cm3 (0.03 in.3)
    油箱容量
    250 cm3 (15 in.3)
    压力软管的长度
    1 500 mm (59 in.)
    接头
    G1/4 快速连接
    重量
    3.5 kg (8 lb)
    订货号729124 DU
    729124包括THGD 100
  • 备件

相关文件

SKF logo