液压泵150 MPa

150 MPa - (21,750 psi)

728619 E是适合与SKF超紧配螺栓一起使用的两级液压泵,并适合安装和拆卸需要最大压力为150 MPa (21,750 psi)的轴承或组件。 该泵配套提供3,000 mm (118 in)的压力软管、快速连接耦合接头和螺纹接头以及压力表。 它注满了SKF安装油LHMF 300,配套多提供一升油,并由坚固的金属工具箱保护。
  • 油箱容量2,400 cm³ (146.5 in.³)
  • 两级压力泵
  • 额外一升安装油
  • 装在一个坚固的金属工具箱里
应用
  • SKF 超紧配螺栓
  • 所有其他最大压力是150MPa(21,750 psi)的注油应用
  • 所有尺寸的HMV ..E液压螺母
  • 技术参数
    技术参数
    订货号728619 E
    最大压强150 MPa(21 750 psi)
    容量/泵压 第1级低于 2.5 MPa 时为20 cm3(低于362 psi时为1.2 in.3
    容量/泵压 第2级低于 2.5 MPa 时为1.00 cm3(低于362 psi时为0.06 in.3
    油缸容量2 400 cm3(146.5 in.3
    压力软管的长度3 000 mm (118 in.)
    接头G1/4 快速连接
    重量11.4 kg(25 lb)
  • 备件

相关文件

SKF logo