液压泵50 MPa

50 MPa - (7,250 psi)

TMJL 50泵主要用于SKF OK联轴器的低压侧,但也适合需要50MPa (7,250 psi) 最大压力值的应用。 随泵提供3 000mm(118 英寸)长的高压软管,软管有快速耦合接头和螺纹接头。 它装满了 SKF安装液LHMF 300 ,并多配套提供一升油。 该泵配备有过压阀,并有一个针对压力表的连接端口。
  • 大型油容器(容量 2 700 cm³,165 in.³)
  • 过压阀
  • 额外一升安装液
  • 装在一个坚固的工具箱里

应用
  • SKF OK联轴器的低压侧
  • 尺寸较大的液压螺母(大于或等于HMV 94E)
  • 所有其他最大压力是50MPa(7,250 psi)的注油应用

特定产品TMJL 50DU
TMJL 50包括 THGD 100 数字压力表,用于和 SKF液压推进法配套使用。

  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TMJL 50
    最大压强
    50 MPa(7 250 psi)
    每次泵压流量
    3.5 cm3 (0.21 in.3)
    油箱容量
    2 700 cm3 (165 in.3)
    压力软管的长度
    3 000 mm (118 in.)
    接头
    G1/4 快速连接
    重量
    12 kg(26 lb)
    订货号TMJL 50DU
    TMJL 50包括THGD 100
  • 备件

相关文件

SKF logo