带大容量油箱的液压泵100 MPa

大容量油箱100 MPa - (14 500 psi)

TMJL 100泵适合和液压螺母(小于或等于HMV 92E)一起使用,以及适用于安装和拆卸需要最大压力为100 MPa (14 500 psi)的轴承或组件。 该泵配套提供3,000 mm (118 in)的压力软管、快速连接耦合接头和螺纹接头以及压力表。 它注满了 SKF安装液LHMF 300 ,并多配套提供一升油。
  • 油箱容量800 cm³(48 in.³)
  • 适用于小于或等于HMV 92E的液压螺母
  • 适用于SKF液压辅助拉拔器TMHP系列
  • 额外一升安装液
  • 装在一个坚固的工具箱里
应用 特定产品 TMJL 100DU
TMJL 100包括 THGD 100 数字压力表,用于和 SKF液压推进法配套使用。
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TMJL 100
    最大压强
    100 MPa(14 500 psi)
    每次泵压流量
    1.0 cm3 (0.06 in.3)
    油箱容量
    800 cm3 (48 in.3)
    压力软管的长度
    3 000 mm (118 in.)
    接头
    G1/4 快速连接
    重量
    13 kg(29 lb)
    订货号TMJL 100DU
    TMJL 100包括THGD 100
  • 备件

相关文件

SKF logo