液压泵和注油器

液压泵和注油器选择指南
最大工作压强


油泵

类型
油箱容量
接头
30 MPa
(4,350 psi)
THAP 030E
气动泵
分离容器
G3/4
50 MPa
(7 250 psi)
TMJL 50
手动泵
2 700 cm³
(165 in³)
G1/4
100 MPa
(14,500 psi)
729124
手动泵
250 cm³
(15 in³)
G1/4
TMJL 100
手动泵
800 cm³
(48 in³)
G1/4
150 MPa
(21,750 psi)
THAP 150E
气动泵
分离容器
G3/4
728619
手动泵
2 550 cm³
(155 in³)
G1/4
300 MPa (43 500 psi)

THAP 300E
气动注油器
分离容器
G3/4
226400 E
手动操作的
注油器
200 cm³
(12.2 in³)
G3/4
729101B
注油器套件
200 cm³
(12.2 in³)
数个
400 MPa (58 000 psi)

THAP 400E
气动注油器
分离容器
G3/4
226400 E/400

手动操作的
注油器
200 cm³
(12.2 in³)
G3/4
> 729101 E
注油器套件
200 cm³
(12.2 in³)
G1/4
* 过盈配合和应用尺寸可能意味着需要压力和/或容器体积更大的泵/注油器。

液压泵和注油器

SKF logo