注油器套件

300和400 MPa(43 500和58 000 psi)

SKF注油套件729101系列
SKF注油套件729101系列
注油套件包括226400注油器和配套的高压软管、压力表、转换座和各种接头,全都装在一个坚固的塑料手提工具箱里。
  • 成套高压套件,包括注油器、压力表、2.0 m高压软管和各种连接接头
  • 油箱容量200 cm³³ (12.2 in.³)

组件表
型号
729101/300MPA
729101/400MPA
注油器
226400 E
226400 E/400
转换座
226402
226402
高压油管
(G3/4 - 1/4)
227,957 A*
227,957 A*/100 MP
接头
(G1/4 - 1/8)
1014375 A
-
接头
(G1/4 - 1/2)
1016402 E
1016402 E
接头
(G1/4 - 3/4)
228027 E
228027 E
压力表
1077589 (0 - 300 MPa)
1077589/3
(0-400 MPa)

SKF logo