注油器套件

300和400MPa(43 500和58 000 psi)

SKF注油器组件THKI 300和400系列
SKF THKI系列注油器用于安装和拆卸各种尺寸和应用的压力连接件,如滚动轴承、联轴器、齿轮、飞轮和铁路轮对。 成套组件包括有固定支撑的注油器、高压油管、压力表和一套接头。
  • 其设计特别适合车间使用。
  • 当压力释放时,未使用的油会自动回到油箱,减少漏油污染环境的危险。
  • 油箱容量200 cm³(12.2 in.³)
  • 可以用于最大压强高达400 MPa(58 000 psi)的应用。
订货详情
订货号
说明
THKI 300300 MPa (43 500 psi)注油器、高压油管、压力表、连接接头、安装液
THKI 400400 MPa (58 000 psi)注油器、高压油管、压力表、连接接头、安装液
组件清单
订货号
THKI 300
THKI 400
压力表
1077589
1077589/2
高压油管
227957 A
227957 A/400MPa
接头
1014357 A
-
接头
1016402 E
1016402 E
接头
228027 E
228027 E
安装液
LHMF 300/1
LHMF 300/1
工具箱
728245/3 A
728245/3 A

  • THKI 300技术参数
    Technical data
    DesignationTHKI 300
    Maximum pressure
    300 MPa (43 500 psi)
    Volume per stroke
    0,23 cm3 (0.014 in.3)
    Oil container capacity
    200 cm3 (12.2 in.3)
    Connecting threadsG 3/4
    Weight
    7 kg (16 lb)
  • THKI 400技术参数
  • 备件
SKF logo