注油器

300和400MPa(43 500和58 000 psi)

注油器 226400 E系列
226400 E系列适用于采用 SKF注油法的各种应用场合。 注油器与一个油箱以紧凑的手提箱形式配套提供。
注油器可以直接安装到工件上或连接到一个转换座,使其变为地面支撑,从而易于连接 压力表高压管道

对于需要400 MPa (58 000 psi)的应用,可提供SKF226400E/400。
  • 易于操作
  • 紧凑型携带箱
  • 未使用的油自动返回到油箱,在压力释放时,减少漏油污染环境的危险
  • 油箱容量200 cm³ (12.2 in.³)
  • 可以与广泛的附件联合使用,如
典型应用
  • 轴承
  • 联轴器
  • 火车轮对
  • 齿轮
  • 飞轮
  • SKF OK联轴器
  • 对于最大需要400 MPa (58 000 psi)的注油器应用
  • 226400 E技术参数
    技术参数
    订货号
    226400 E
    最大压强
    300 Mpa(43 500 psi)
    流量/泵压
    0.23 cm3 (0.014 in.3)
    油箱容量
    200 cm3 (12.2 in.3)
    连接螺纹
    G3/4
    重量
    2.2 kg(4.8 lb)
    携带箱尺寸 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
  • 226400 E/400技术参数
  • 备件

相关文件

SKF logo