螺纹接头

SKF螺纹接头
SKF提供各种不同螺纹和尺寸的螺纹接头。
它们作为适配头将不同尺寸的螺孔与管道和软管连接。
技术参数
订货号
螺纹
最大工作压力

G
G2
MPa
Psi
带英制和G管螺纹的接头
1077456/100MPA
M8
M6
100
14 500
1077455/100MPA
G 1/8
M6
100
14 500
1014357 A
G 1/8
G 1/4
300
43 500
1009030 B
G 1/8
G 3/8
300
43 500
1019950
G 1/8
G 1/2
300
43 500
1018219 E
G 1/4
G 3/8
400
58 000
1009030 E
G 1/4
G 3/4
400
58 000
1012783 E
G 3/8
G 1/4
400
58 000
1008593 E
G 3/8
G 3/4
400
58 000
1016402 E
G 1/2
G 1/4
400
58 000
729146
G 1/2
G 3/4
300
43 500
228027 E
G 3/4
G 1/4
400
58 000
带NPT圆锥螺纹的接头
729106/100MPA
G 1/4
NPT 3/8”
100
14 500
729654 /150MPA
NPT 1/4”
G 1/4
150
21 750
729655/150MPA
NPT 3/8”
G 1/4
150
21 750
729656/150MPA
NPT 3/4”
G 1/4
150
21 750

尺寸

尺寸(公制)

A
A1
G1
G3
L
对边宽度
mm
mm
mm
mm
mm
mm
带英制和G管螺纹的接头
1077456/100MPA
11
5
≥ 15
9
33
10
1077455/100MPA
11
7
≥ 15
9
33
10
1014357 A
25,4
7
≥ 15
≥ 15
43
22
1009030 B
25,4
7
≥ 15
≥ 15
M 42
22
1019950
36,9
7
≥ 15
14
50
32 B
1018219 E
25,4
9,984
17
≥ 15
M 45
22
1009030 E
36,9
9,984
17
20
54
32 B
1012783 E
25,4
10
17
≥ 15
43
22
1008593 E
36,9
10
17
20
53
32 B
1016402 E
25,4
14
20
≥ 15
43
22
729146
36,9

17
20
50
32 B
228027 E
36,9
≥ 15
22
≥ 15
50
32 B
带NPT圆锥螺纹的接头
729106/100MPA
36,9
17
≥ 15
50
32 B
729654/150MPA
25,4
≥ 15
≥ 15
M 42
22
729655/150MPA
25,4
≥ 15
≥ 15
40
22
729656/150MPA
36,9
20
≥ 15
M 45
32 B
尺寸(英制)

A
A1
G1
G3
L
对边宽度
in
in
in
in
in
mm
带英制和G管螺纹的接头
1077456/100MPA
0.43
0.20
0.59
0.35
1,30
10
1077455/100MPA
0.43
0.28
0.59
0.35
1,30
10
1014357 A
1,00
0.28
0.59
0.59
1,69
22
1009030 B
1,00
0.28
0.59
0.59
1,65
22
1019950
1,45
0.28
0.59
0.55
1,97
32 B
1018219 E
1,00
0,37
0.67
0.59
1,77
22
1009030 E
1,45
0,37
0.67
0,79
-2/-4
32 B
1012783 E
1,00
0.39
0.67
0.59
1,96
22
1008593 E
1,45
0.39
0.67
0,79
2,09
32 B
1016402 E
1,00
0.55
0,79
0.59
1,96
22
729146
1,45

0.67
0,79
1,97
32 B
228027 E
1,45
0.59
0.87
0.59
1,97
32 B
带NPT圆锥螺纹的接头
729106/100MPA
1,45
0.67
0.59
1,97
32 B
729654/150MPA
1,00
0.59
0.59
1,65
22
729655/150MPA
1,00
0.59
0.59
1,57
22
729656/150MPA
1,45
0,79
0.59
1,77
32 B
SKF logo