千分表

液压螺母上的千分表
SKF千分表用于测量 SKF液压螺母(E系列)中活塞的轴向行程。 千分表与 SKF液压推进法配套使用。

技术参数

  • TMCD 5P
    技术参数
    订货号TMCD 5P
    测量范围0 - 5 mm
    分辨率0.01 mm
    标度0 -100
    延长件长度10 mm、 20 mm、 30mm、 40 mm(0.4 in、 0.8 in、 1.2 in、1.6 in)
    外径37 mm (1.5 in)
    标度位置平行于液压螺母端面
  • TMCD 1/2R
  • TMCD 10R
SKF logo