拆卸油

拆卸油LHDF 900
SKF拆卸油LHDF 900适用于SKF液压设备,包括液压泵、HMV螺母和注油工具。 该产品含防腐蚀剂,不会对丁腈橡胶、丁苯橡胶、皮革和铬革、PTFE等密封材料产生腐蚀作用。

技术参数
订货号
LHDF 900/包装尺寸
比重
0,885
闪点
202 °C(395 °F)
滴点
-28 °C(-18 °F)
20 °C(68 °F)时的粘度
910 mm²/s
40 ℃(104 °F)时的粘度
330 mm²/s
100 °C(212 °F)时的粘度
43 mm²/s
粘度指数
180
包装尺寸
5升、205升
SKF logo