带螺纹接头的延长管

适用于紧定套和退卸套

带螺纹接头的延长管
带螺纹接头的 M4 延长管
当连接孔为 M4 螺纹时用于延长带 G1/4 螺纹接头(如 227957 A)的高压油管。 延长管和螺纹接头应单独订购。

带螺纹接头的 M6 延长管
当连接孔为 M6 螺纹时用于延长带 G1/4 螺纹接头(如 227957 A)的高压油管。 延长管和螺纹接头应单独订购。

带有螺纹接头的 G1/4 延长管
当在压力连接处有薄壁妨碍注油器直接接到注油接头上时,带延长管的阀门接头就可用于连接

带螺纹接头的 M4 延长管

技术参数
型号

234064

螺纹接头
234063
最大压强
50 MPa(7250 psi)

带螺纹接头的 M6 延长管

技术参数
订货号

1077453/100MPA

螺纹接头
1077454/100MPA
最大压强
100 MPa(14500 psi)

带螺纹接头的 G1/4 延长管

技术参数
订货号
螺纹接头
227963/100MPA


227964/100MPA
最大压强
100 MPa(14500 psi)

G1/8 延长管

技术参数
订货号
227965/100MPA
最大压强
100 MPa(14500 psi)
SKF logo