塞尺

实现精确的轴承游隙测量

塞尺729865系列
SKF塞尺为在调整球面滚子轴承时用于测量内部间隙而设计。 有两种型号可选,一种为13片,长度为100 mm(4 in);另一种为29片,长度为200 mm(8 in)。
  • 测量精确度高
  • 729865 A提供塑料保护夹
  • 729865 B提供不锈钢保护夹
技术参数
订货号
729865 A
叶片长度
叶片厚度

mm
in
mm
in

100
4.0
0,03
0.0012
   0,04
0.0016
   0,05
0.0020
   0,06
0.0024
   0,07
0.0028
   0,08
0.0031
   0,09
0.0035
   0,10
0.0039
   0,12
0.0047
   0,14
0.0055
   0,15
0.0059
   0,20
0.0079

  0,30
0.0118
729865 Bmm
in
mm
in
 200
8.0
0,05
0.0020
   0,09
0.0035
   0,10
0.0039
   0,11
0.0043
   0,12
0.0047
   0,13
0.0051
   0,14
0.0055
   0,15
0.0059
   0,16
0.0063



0,17
0.0067



0,18
0.0071
   0,19
0.0075
   0,20
0.0079
   0,25
0.0098
   0,30
0.0118
   0,35
0.0138
   0,40
0.0157
   0,45
0.0177
   0,50
0.0197
   0,55
0.0216
   0,60
0.0236
   0,65
0.0256
   0,70
0.0276
   0,75
0.0295
   0,80
0.0315
   0,85
0.0335
   0,90
0.0354
   0,95
0.0374
   1,00
0.0394
SKF logo