挠性高压软管

最大工作压强达150MPa(21 750 psi)

SKF挠性高压软管和快速耦合接头729831 A和螺纹接头729831 A一起用于各种SKF液压泵

安全提示

所有挠性高压软管都会出现老化,在使用多年后性能会退化。
所有SKF挠性高压软管都带有明显的使用寿命期限标记,例如:使用期至2017年。

技术参数(公制)
订货号

729126
729834
内径
mm
4.0
5.0
外径
mm
10
11
最大工作压力
MPa
100
150
最小撕裂压力
MPa
300
450
最小弯曲半径
mm
65
150
端头连接

G 1/4
G 1/4
工作温度
°C
-30 至 80
-30 至 80
长度
mm
1 500
3 000
重量
kg
0.4
0.9
Flexible pressure hose
技术参数(英制)
订货号

729126
729834
内径
in
0.16
0.20
外径
in
0.39
0.43
最大工作压力
psi
14 500
21 750
最小撕裂压力
psi
43 500
65 250
最小弯曲半径
in
2.6
5.9
端头连接

G 1/4
G 1/4
工作温度
°F
-22 至 176
-22 至 176
长度
in
59
118
重量
lb
0.9
2.0
SKF logo