高压油管

最大工作压力为300 MPa(43500 psi)

SKF高压油管系列适用于绝大多数要求输送高压油的应用。 它们由两端安装了钢珠的钢管构成。 两个可旋转螺旋接头将钢珠压在连接孔座上,因此可保证密封、防止漏油。
  • 多种型号的高压油管
  • 所有高压油管的压力测试达到推荐工作压力100 MPa
    (14500 psi)以上
  • 根据要求可提供特殊的长度(最长为4000 m/157 in)的高压油管

安全提示

出于安全方面的原因,这些高压油管具有推荐的最长使用寿命。 所有SKF高压油管都对推荐使用寿命期限作了标记,例如:RECOMMENDED SERVICE LIFE EXPIRES 2017(推荐使用寿命到2017年)。
技术参数
最大工作压力
300 MPa (43,500 psi)
测试压力
400 MPa (58,000 psi)
测试比例
100%
高压油管外径
4 mm (0.16 in.)
高压油管内径
2 mm (0.08 in.)
高压油管长度
可订购300mm(12 in.)和4000mm(118 in.)之间的任意长度,例如227957A/3000(长3000mm)
技术参数(公制)
型号
尺寸

G1
G
A
A1



mm
mm
721740 A
G 3/4
G 1/8
11,5
36,9
227957 A*
G 3/4
G 1/4
17,3
36,9
227,958 A*
G 3/4
G 3/4
36,9
36,9
1020612 A*
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
728017 A
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
Dw
Dw1
L
重量
mm
mm
mm
kg
721740 A
7,94
15,88
1,000
0,3
227,957 A*
11,11
15,88
2,000
0,4
227,958 A*
15,88
15,88
2,000
0,6
1020612 A*
11,11
11,11
1,000
0,5
728017 A
11,11
7,94
300
0,2
* 这些油管有400 MPa规格可供选择。 型号为227957 A/400MP和227958 A/400MP。 油管的外径为 6 mm(0.24 in)。
** 最大工作压力为400 MPa(58,000 psi)。 测试压力为500 MPa (72,500 psi)。管外径为6 mm (0.24 in)。
技术参数(英制)
型号
尺寸

G1
G
A
A1



in
in
721740 A
G 3/4
G 1/8
0,45
1,45
227,957 A*
G 3/4
G 1/4
0,68
1,45
227,958 A*
G 3/4
G 3/4
1,45
1,45
1020612 A*
G 1/4
G 1/4
0,68
0,68
728017 A
G 1/4
G 1/4
0,68
0,68
Dw
Dw1
L
重量
in
in
in
lb
721740 A
0,31
0,63
39
0,7
227,957 A*
0,44
0,63
78
0,9
227,958 A*
0,63
0,63
78
1,3
1020612 A*
0,44
0,44
39
1,1
728017 A
0,44
0,31
12
0,4
* 这些油管有400 MPa规格可供选择。 型号为227957 A/400MP和227958 A/400MP。 油管的外径为 6 mm(0.24 in)。
** 最大工作压力为400 MPa(58,000 psi)。 测试压力为500 MPa (72,500 psi)。管外径为6 mm (0.24 in)。
SKF logo