安装油

轻松、快速地安装轴承

安装油LHMF 300
SKF安装油LHMF 300适用于SKF液压设备,包括液压泵、HMV ..E螺母和注油器。 LHMF 300含防腐蚀剂,不会对丁腈橡胶、丁苯橡胶、皮革和铬革、PTFE等密封材料产生腐蚀作用。
技术参数
订货号
LHMF 300/包装尺寸
比重
0,882
闪点
200 °C(390 °F)
滴点
-30 °C(-22 °F)
20 °C(68 °F)时的粘度
300 mm²/s
40 ℃(104 °F)时的粘度
116 mm²/s
100 °C(212 °F)时的粘度
17,5 mm²/s
粘度指数
160
包装尺寸
1升、5升、205升
SKF logo