油管口和注油孔插塞

最高至400MPa(58 000 psi)

油管口和注油孔插塞
SKF插塞专为堵塞最大压力至400M Pa(58 000 psi)的油接头而设计。
技术参数(公制)
订货号螺纹长度
重量
合适的
六角扳手



mm
kg
mm
233950 E
G 1/4
16
0,02
6
729944 E
G 1/2
17
0,03
9
1030816 E
G 3/4
23
0,05
14
Plugs for oil ducts and vent holes
技术参数(英制)
订货号螺纹长度
重量
合适的
六角扳手



in
lb
in
233950 E
G 1/4
0.63
0.04
0.24
729944 E
G 1/2
0.67
0.07
0.35
1030816 E
G 3/4
0.90
0.11
0.55
SKF logo