快速耦合接头和螺纹接头

用于方便地连接高压软管

凭借一个耦合接头和两个不同的螺纹接头,就可将 SKF 液压泵 连接到工件上。 当需要其它螺纹形式的接头时,请从其他SKF系列接头中选择。
螺纹接头729832 A是SKF HMV E系列液压螺母的标配组件。
技术参数(公制)
订货号
螺纹
尺寸
最大压强
耦合接头
d2
D2
C
A
 


mm
mm
mm
MPa
729831 A
G 1/4
24
27
58
150
 
螺纹接头
d1
D1
B
A
 


mm
mm
mm
MPa
729832 A
G 1/4
22
14
46
150
729100
G 1/8
17
14
43
100
Quick connection coupling
技术参数(英制)
订货号
螺纹
尺寸
最大压强
耦合接头
d2
D2
C
A
 


in
in
in
psi
729831 A
G 1/4
0.94
1.06
2.28
21,750
 
螺纹接头
d1
D1
B
A
 


in
in
in
psi
729832 A
G 1/4
0.87
0.55
1.81
21,750
729100
G 1/8
0.67
0.55
1.69
14,500
SKF logo