SensorMount指示器

监控SensorMount轴承安装的工具

SKF SensorMount指示器TMEM 1500
SensorMount指示器TMEM 1500为SensorMount系列轴承安装到锥轴上时提供直接的读数。 SensorMount指示器只适用于安装有SensorMount传感器的SKF轴承。 这些SKF轴承具有ZE、ZEB或ZEV特殊后缀标识,例如ZE 241/500 ECAK 30/W33。 SensorMount指示器显示数值,指导用户获得可靠的轴承配合。装有SensorMount系统的SKF轴承可以安装在紧定套、退卸套和空心轴上。 轴的材料对不影响SensorMount系统的使用。

所看即所得:直接显示轴承内部间隙的实际减少量
  • 易于使用
  • 快速
  • 可靠
  • 简化了安装程序:
    • 无需计算
    • 无需塞尺
    • 最大限度地减少人为误差

SensorMount是SKF集团的注册商标
技术参数
测量范围
0至1.500 o/oo
电源
9V碱性电池,IEC 6LR61
电池寿命
连续使用8小时
电量低警告
显示屏显示“batt”(电池)
自动关闭功能
30分钟内无任何操作后自动关闭
显示屏
有固数位的4位LCD显示
工作温度范围
-10 °C至50 °C(14 °F至122 °F)
精度
+/- 1%, +/- 2数位
IP等级
IP 40
重量
250 g (8.75 oz.)
尺寸
157 x 84 x 30 mm (6.1 x 3.3 x 1.8 in.)
SKF logo