液压联轴器安装和拆卸套件

TMHK 35

OK联轴器安装和拆卸套件TMHK 35
适用于尺寸为OKC 45- OKC 90的联轴器

组件
1 x 226400 E 带备件的注油器
1 x 226402 适配器块
1 x 228027 E 油嘴
1 x 227958A 高压油管 (OKC 80和90)
1 x 728017 A/2000 高压油管 (OKC 45-75)
工具和储存箱

重量12 kg(26.5 磅)


TMHK 36

OK联轴器安装和拆卸套件TMHK 36
适用于尺寸为OKC 100到OKC 170和OKCS 178到OKCS 360的联轴器

组件
1 x 226400 E 带备件的注油器
1 x TMJL 50 液压泵
工具和储存箱

重量19 kg(41.8 磅)


TMHK 37

OK联轴器安装和拆卸套件TMHK 37
OK联轴器安装和拆卸套件TMHK 37
适用于尺寸为OKC 180到OKC 250和OKF 100到OKF 300的联轴器

组件
2 x 226400 E 带备件的注油器
1 x 226402 * 适配器块
1 x 227957 A * 高压油管
1 x 228027 E * 接头
1 x TMJL 50 液压泵
工具和储存箱
* = 与OKF联轴器一起使用

重量28.1 kg(61.8 磅)


TMHK 38

OK联轴器安装和拆卸套件TMHK 38
OK联轴器安装和拆卸套件TMHK 38
适用于尺寸为OKC 180到OKC 490和OKF 300到OKF 700的联轴器

组件
1 x THAP 030E/SK1 空气驱动泵组件
1 x 729147A 回油软管
2 x 226400 E 带备件的注油器
工具和储存箱

重量36 kg(79.5 磅)

备注: 船上或非频繁使用


TMHK 38S

OK联轴器安装和拆卸套件TMHK 38S
OK联轴器安装和拆卸套件TMHK 38S
适用于尺寸为OKC 180到OKC 490和OKF 300到OKF 700的联轴器

组件
1 x THAP 030E/SK1 空气驱动泵组件
1 x 729147A 回油软管
1 x THAP 300E 空气驱动注油器
1 x 226400 E 带备件的注油器

重量81.7 kg(180 磅)

备注: 船厂或频繁使用


TMHK 39

OK联轴器安装和拆卸套件TMHK 39
适用于尺寸为OKC 500- OKC 600的联轴器

组件
1 x THAP 030E/SK1 空气驱动泵组件
1 x 729147A 回油软管
3 x 226400 E 带备件的注油器

重量38.6 kg(85 磅)

备注: 船上或非频繁使用


TMHK 40

OK联轴器安装和拆卸套件TMHK 40
适用于尺寸为OKC 500和更大尺寸的联轴器

组件
1 x THAP 030E/SK1 空气驱动泵组件
1 x THAP 300E 空气驱动注油器
1 x 729147A 回油软管
2 x 226400 E 带备件的注油器

重量84 kg (185 lb)

备注: 船上或非频繁使用


TMHK 41

OK联轴器安装和拆卸套件TMHK 41
适用于尺寸为OKC 500和更大尺寸的联轴器

组件
1 x THAP 030E/SK1 空气驱动泵组件
3 x THAP 300E 空气驱动注油器
1 x 729147A 回油软管

重量136 kg (300 lb)

备注: 船厂或频繁使用


SKF logo