压力表

100至400MPa(14 500至58 000 psi)

SKF压力表设计用于SKF液压泵和注油器。 压力表均已经充油,并/或配备了限位螺丝,以便应对突发的降压,防止损坏。 所有压力表都配有安全玻璃和防爆盘,并都有两种单位刻度(MPa/psi)。
  • 压力范围为100至400 MPa(14500至58000 psi)
  • 防止突然降压
  • 在所有压力表上都有安全玻璃和防爆盘
  • 不锈钢外壳
  • 两种单位刻度MPa/psi
  • 易于读数,可见度佳的黄色压力表面

数字式油压表

数字式压力表

数字式油压表 THGD 100 可用于在使用 SKF 液压推进法安装轴承时,精确测量液压。
该压力表也适用于需高精度测量压力的其他应用,其测量压力高达 100 MPa (15 000 psi)。

  • 大屏幕液晶显示屏可显示数字和条状图指示
  • 本质防护级别高且符合 IP 67 标准,适用于大多数工业环境
  • 用户可选自动关机功能,有助于安全和延长电池寿命
  • 背光显示屏,适用于黑暗环境
技术参数(公制)
订货号
压力
范围
直径
H
连接
螺纹
重量
精确度
-
MPa
mm

G
kg
满量程
的 %
1077587
0-100
100
G 1/2
0,80
1
1077587/2
0-100
63
G 1/4
0,25
1,6
THGD 100 *
0-100
79
G 1/4
0.54
1
1077589
0-300
100
G 1/2
0,80
1
1077589/3
0-400
100
G 1/2
0,80
1
* 数字式压力表
Pressure gauge title=
技术参数(英制)
订货号
压力
范围
直径
H
连接
螺纹
重量
精确度
-
psi
in

G
lb
满量程
的 %
1077587
0-14 500
3.94
G 1/2
1.8
1
1077587/2
0-14 500
2.48
G 1/4
0.6
1,6
THGD 100 *
0-15 000
3.10
G 1/4
1.2
1
1077589
0-43 500
3.94
G 1/2
1.8
1
1077589/3
0-58 000
3.94
G 1/2
1.8
1
* 数字式压力表
备件
订货号说明
TMJG S100100 mm压力表保护套(适用于1077587、1077589、 1077589/3)
SKF logo