SKF二步液压驱动法

球面滚子轴承和CARB圆环滚子轴承在轴向上的精确驱动

SKF二步液压驱动法是SKF独有的一个行之有效的方法,能精确地调整安装在锥轴或锥套上的球面滚子轴承和CARB圆环滚子轴承。 通过控制轴承相对于预定位置的轴向推进,可实现正确的配合。 该方法采用了一个安装在选定泵上的SKF HMV ..E液压螺母,该螺母装备了一个百分表和一个高精度数字压力表。 制定了一个特别的压力表格,提供每个轴承类型所需的压力。 这可以准确定位轴承的起始位置,而轴向驱动量正是从起始位置开始测量的。
  • 减少了塞尺的使用。
  • 大大减少了安装球面滚子轴承和CARB圆环滚子轴承的时间
  • 一个可靠和准确的调整方法
  • 安装密封球面滚子轴承和CARB轴承的唯一合适的方法

详细操作步骤

SKF驱动法
SKF二步液压驱动法
  1. 确定安装时是一个或两个滑动表面;参见下图
  2. 在配合面上轻抹一层薄油,如SKF LHMF 300,并小心地将轴承套到轴上。
  3. 向液压螺母施加所需的压力,将轴承推动到起始位置。 监控液压泵上压力表所指示的压力。 SKF液压泵729124 DU适用于SKF HMV 54E及其以下的液压螺母。 SKF TMJL 100DU适合用于SKF HMV 92E及其以下的液压螺母,而SKF TMJL 50DU适合用于HMV 200E及其以下的液压螺母。 作为备选方案,SKF数字式压力表THGD 100可直接安装到液压螺母上。
  4. 将轴承在锥轴上推进所需的行程Ss。
    轴向位移最好通过千分表来监测。
    SKF液压螺母HMV..E 留有另配千分表的接口。 通常,轴承安装时轴上必须有合适的过盈配合,并且有适当的剩余间隙。

各种操作情况所需的液压螺母压力和轴向推进位移请访问skf.com/mount。

一个滑动面(图1
一个滑动面(图2
四个滑动面(图3
四个滑动面(图4
零位、起始位置和最终位置(图5

使用SKF液压驱动法的产品
订货号
说明
HMV ..E(如HMV 54E)
公制螺纹液压螺母
HMVC ..E(如HMVC 54E)
英制螺纹液压螺母
HMV ..E/A101(如HMV 54E/A101)
无螺纹液压螺母
729124 DU(用于螺母≤ HMV 54E)
带数字式压力表的液压泵(MPa/psi)
TMJL 100DU(用于螺母≤ HMV 92E)
带数字式压力表的液压泵(MPa/psi)
TMJL 50DU(所有HMV ..E螺母))
带数字式压力表的液压泵(MPa/psi)
THGD 100
仅数字式压力表(MPa/psi)
TMCD 10R
卧式千分表(0–10 mm)
TMCD 5P
立式千分表(0-5 mm)
TMCD 1/2R
卧式千分表(0-0.5 in.)


技术参数——液压泵
订货号
729124 DU
TMJL 100DU
TMJL 50DU
最大压强
100 MPa(14500 psi)
100 MPa(14500 psi)
50 MPa(7250 psi)
流量/泵压
0.5 cm³
1.0 cm³
3.5 cm³
油箱容量
250 cm³
800 cm³
2700 cm³
数字式压力
表单位
MPa/psi
MPa/psi
MPa/psi
备注: 上述所有液压泵都完整配有数字式压力表、高压油管和快速耦合接头。
SKF logo