SKF液压驱动法计算软件

使轴承的安装变得简单

SKF二步液压驱动法(Drive-up Method)软件
SKF液压驱动法计算模块
SKF液压驱动法程序是计算机化的手册,介绍如何使用液压驱动法安装带圆锥孔的轴承。
它提供了在各种可能安装条件下计算轴向推进数值的方法。
该界面包括3种语言:英语、法语和德语。

此软件会定期自动检查更新。

系统要求:
  • Windows XP及以上版本
  • Internet Explorer 6及以上版本
  • 用于Internet Explorer的Flash插件


点击这里下载SKF液压驱动法软件

将下载文件设置压缩包(13 MB)。 使用合适的软件对文件进行解压缩。 然后运行setup.exe进行程序安装。
SKF logo