SKF注油法软件

SKF注油法计算使事情变得简单

SKF注油法软件
SKF注油法软件

SKF注油法能够让过盈配合的轴承和其他部件以安全、可控和快速的方式安装和拆卸。 此软件可使计算变得更为简单。

其中包括如何安装和拆卸轴承和其他部件的实用信息以及所需工具的具体介绍。 SKF液压驱动法计算软件也包括在其中。


涵盖以下内容:

  • 使用方法和部件设计的说明
  • 部件过盈配合的计算
  • SKF液压驱动法和计算方法
  • 安装和拆卸工具说明
  • 安装和拆卸轴承
  • 泵、注油器、液压螺母和附件
  • 适配器、退卸套和梯形套
  • SKF OK联轴器和SKF超紧配螺栓
  • 实际经验和应用示例
  • 展示各种方法和技术的动画及视频

此软件会定期自动检查更新。


系统要求:

  • Windows XP及以上版本
  • Internet Explorer 6及以上版本
  • 用于Internet Explorer的Flash插件

点击这里下载SKF注油法软件

setup.zip(350 MB)文件将被下载。 使用合适的软件对文件进行解压缩。 然后运行setup.exe进行程序安装。

SKF logo