可调式钩形扳手

四种尺寸就可紧固或松开多达24种尺寸的螺母

SKF可调整钩形扳手HNA系列便于轻松、安全地紧固或松开KM、KML、N、AN、KMK、KMFE和KMT螺母。 为保证其耐用性,扳手由特殊的硬化钢制成。
一个钩形扳手可用于几个尺寸的螺母,应用广泛。
  • 经济型解决方案: 4个钩形扳手可用于24种尺寸的螺母
  • 激光刻有订货号,标明了扳手适用的螺母尺寸范围,便于选用合适的扳手
  • 通用性: 适用于KM、KML、N、AN、KMK、KMFE和KMT螺母
  • 扳手手柄上的孔便于存放
  • 最大程度地降低损坏轴和螺母的风险
技术参数
订货号
锁定螺母外径
 
mm
in.
HNA 1-4
20–35
0.8–1.4
HNA 5-8
35–60
1.4–2.4
HNA 9-13
60–90
2.4–3.5
HNA 14-24
90–150
3.5–6.1
选择表
订货号
适用于以下SKF锁定螺母系列
 
KM
KML
N
AN
KMK
KMFE
KMT
HNA 1-4
1–4
 
2–4
 
0–4
4
0–2
HNA 5-8
5–8
 
5–8
 
5–8
5–8
3–7
HNA 9-13
9–13
 
9–13
 
9–13
9–13
8–12
HNA 14-24
14–24
24–26
 
14–24
14–20
14–24
13–24
SKF logo