轴承安装工具套件

预防轴承过早失效

SKF轴承安装工具套件TMFT 24
TMFT 24
SKF轴承安装工具套件TMFT 36
TMFT 36

安装不当,通常是野蛮安装,在过早失效的轴承中占到了16%。 SKF轴承安装工具套件设计用于快速、精确地安装轴承,同时将安装时损伤轴承的风险降到最低。 

合理地组合使用冲击环和套筒,可以通过过盈配合将安装力有效传递至轴承圈,以最大程度地减少损伤轴承滚道和滚动体的风险。 除了用于安装轴承,FMFT系列还可用于安装衬套、密封和皮带轮。 

TMFT 36包括36个冲击环,TMFT 24包括24个冲击环。 两种套件都有3个冲击套筒和1个防反弹锤,所有组件置于一个便携的工具箱里。

  • TMFT 24适用于安装内径15–45mm的轴承
  • TMFT 36适用于安装内径10-55 mm的轴承
  • 易于实现轴、轴承座和肓孔上轴承的正确安装
  • 冲击环完美地接触到轴承的内圈和外圈侧面
  • 套筒顶较小的接触面积可以有效地传递和分布安装力 
  • 冲击环和套筒由抗强冲击的材料制成,使用寿命长
  • 冲击环和套筒之间使用卡扣连接,使其更稳定耐用
  • 冲击环可在压力下使用
  • 冲击环上标有清晰的尺寸识别号,便于选用
  • 套筒带刻纹的表面便于抓紧
  • 防反弹锤两端为尼龙锤头,可避免损坏组件
  • 锤的橡胶把手便于抓取
SKF TMFT 24适用的SKF轴承系列
深沟球轴承
密封深沟球轴承
自调心球轴承
6002-600962202-622091202-1209
6202-620962302-623091302-1309
6302-630963002-630092202-2209
6403-6407 2302-2309
62/22 11207-11209
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16009  
98203-98206  
   
圆柱滚子轴承
圆锥滚子轴承
CARB圆环
滚子轴承
N 1005-N 100930203-30209C 2205-C 2209
N 202-N 20930302-30309C 6006
N 2203- N 220931305-31309 
N 2304-N 230932004-32009 
N 3004-N 300932205-32209 
N 303-N 30932303-32309 
 33205-33209 
   
单列角接触
球轴承
双列角接触
球轴承
球面滚子轴承
7002-70093202-320921305-21309
7202-72093302-330922205/20
7302-7309 22205-22209
SKF TMFT 36适用的SKF轴承系列
深沟球轴承
密封深沟球轴承
自调心球轴承
6000-601162200-622111200-1211
6200-621162300-62311129
6300-631163000-630101301-1311
6403-6409 2200-2211
629 2301-2311
62/22 11207-11210
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16011  
16100-16101  
98203-98206  
   
单列角接触
球轴承

双列 

角接触球轴承

球面滚子轴承
7000-70113200-321121305-21311
7200-72113302-331122205/20
7301-7311 22205-22211
  22308-22311
   
圆柱滚子轴承
圆锥滚子轴承
CARB圆环
滚子轴承
N 1005-N 101130203-30211C 2205-C 2211
N 202-N 21130302-30311C 4010
N 2203- N 221131305-31311C 6006
N 2304-N 231132004-32011 
N 3004-N 301132205-32211 
N 303- N 31132303-32311 
 33010-33011 
 33205-33211 
  • TMFT 24技术参数
    技术参数
    订货号TMFT 24
    冲击环
    内径15-45 mm (0.59-1.77 in.)
    外径32-100 mm (1.26-3.94 in.)
    套筒
    轴最大长度

    套筒A: 220 mm (8.7 in.)
    套筒B: 220 mm (8.7 in.)
    套筒C: 225 mm (8.9 in.)
    冲击锤TMFT 36-H,重0.9kg (2.0 lb)
    仪器箱尺寸530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.)
    冲击环数量24
    套筒数量3
    重量(包括工具箱)4.0 kg(8.9 lb)
  • TMFT 36技术参数
  • 备件
SKF logo