装拆工具组合套件

多用途组合工具,方便快速地进行安装和拆卸

拆装工具组合套件 - TMMK 10-35
拆装工具组合套件 - TMMK 10-35
拆装工具组合套件 - TMMK 20-50
拆装工具组合套件 TMMK 20-50

SKF TMMK系列设计用于快速、精确地在轴、轴承座和盲座上安装和拆卸深沟球轴承。 

TMMK 10-35适用于孔径从10至35mm的轴承,而TMMK 20-50适用于孔径从20至50mm的轴承。 

在安装方面,这种多用途组合工具不仅适用于轴承,还可用于套环、密封圈、皮带轮以及其它类似产品。 

从盲孔和轴上拆卸深沟球轴承时,SKF TMMK系列有独特的三臂式拉拔器。 

从轴承座拆卸深沟球轴承时,拉拔器、滑动锤和支撑垫圈组合可以容易地将轴承拆下来。

  • 所有组件很有条理地放在工具箱里,易于选择和识别
  • 冲击环和套筒的合理组合可以保证安装力不会通过轴承的滚动体来传递,以最大限度地降低因安装不当对轴承造成的损伤
  • 冲击环为抗强烈冲击的工程塑料制成。 套筒采用玻璃纤维加固的高冲击改性聚酰胺,这种材料具有出色的硬度和韧性,并且重量极轻
  • 无反弹锤的材料为钢,有尼龙锤头,可以承受最大的冲击力。 把手带有舒适的橡胶握把,具有出色的握感、吸震和减振能力
  • 特殊设计的拉爪可以精准地抓住轴承的滚道,从而提供良好的抓持和较大的拉拔力
  • 拉拔臂上有激光刻的订货号,便于识别和选用
  • 弹簧有不同的颜色区分,便于选择和匹配对应的拉拔臂
  • 弹性锁紧环可以方便地将拉拔臂装到心轴上
  • 重的滑动锤可以产生大的拆卸力

选择表

  • TMMK 10-35 技术参数
    技术参数
    订货号TMMK 10-35
    冲击环数量24
    套筒数量2
    冲击环内径10-35 mm (0.39-1.38 in) <1/>
    冲击环外径26-80 mm (1.02-3.15 in) <1/>
    无反弹锤TMFT 36-H
    工具箱尺寸530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.)
    重量7,6 kg(16.8 lb)
  • TMMK 20-50 技术参数
  • 备件
SKF logo