钩形扳手套件

最常用尺寸的钩形扳手组成一套

SKF HN 4-16/SET包括9种满足DIN 1810标准的钩形扳手,用于紧固和松开尺寸从4到16的锁紧螺母。钩形扳手设计适用于SKF KM系列以及其它符合DIN 981标准的KM螺母。 此外,它们还适用于N、AN、KMK、KMFE和KMT以及根据DIN 1804标准制造的螺母。
  • 包括 SKF HN系列从HN 4到HN 16的钩形扳手
  • 9种不同规格的钩形扳手可以满足最常用的锁紧螺母
  • 轻松选择合适的钩形扳手 
  • 装在一个坚固的工具箱里
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    扳手设计
    DIN 1810
    锁定螺母
    外径

    mm
    mm
    in.
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1.2–1.3
    HN 5-6

    38–45
    1.5–1.8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2.0–2.2
    HN 8-9

    58–65
    2.3–2.6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    2.7–3.0
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3.1–3.5
    HN 14

    92
    3.6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3.7–3.9
    HN 16

    105
    4.1
  • 选择表
  • 备件

相关文件

SKF logo