钩形扳手

精确的扳手半径降低螺母损坏的风险

HN系列包括满足DIN 1810标准的15个不同尺寸的钩形扳手。 钩形扳手设计用于SKF KM系列以及其它符合DIN 981标准的KM螺母。 此外,它们还适用于N、AN、KMK、KMFE和KMT以及根据DIN 1804标准制造的螺母。
  • 最大程度地降低损坏轴和螺母的风险
  • 塑料手柄抗油污、抗尘垢,更易于抓紧
  • 塑料手柄避免了金属与皮肤的直接接触,降低了手柄区域受腐蚀的风险
  • 扳手手柄上的孔便于存放
  • 扳手上有激光刻的订货号,指明其尺寸信息,易于识别和选用
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    扳手设计
    DIN 1810
    锁定螺母
    外径
     
    mm
    mm
    in.
    HN 0
     
    16–20
    0.6–0.8
    HN 1
    Ø20–Ø22
    20–22
    0.8–0.9
    HN 2-3
    Ø25–Ø28
    25–28
    1.0–1.1
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1.2–1.3
    HN 5-6
     
    38–45
    1.5–1.8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2.0–2.2
    HN 8-9
     
    58–65
    2.3–2.6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    2.7–3.0
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3.1–3.5
    HN 14
     
    92
    3.6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3.7–3.9
    HN 16
     
    105
    4.1
    HN 17
    Ø110–Ø115
    110–115
    4.3–4.5
    HN 18-20
    Ø120–Ø130
    120–130
    4.7–5.1
    HN 21-22
    Ø135–Ø145
    135–145
    5.3–5.7
  • 选择表
SKF logo