冲击扳手

高冲击力,而不损坏螺母

SKF冲击扳手设计用于安全地紧固和拧松较大的锁紧螺母,尤其适用于在将大型轴承推进到锥形轴颈上之后。 SKF冲击扳手不能用于将轴承推进到锥形轴颈上。
  • 最大程度地降低损坏轴和螺母的风险
  • 安全、用户友好
  • 对螺母有效地施加冲击
  • 适用于KM、KML、HM..T、HML..T、HM 30、HM 31、AN..、N..和N..系列的螺母 (适用于尺寸23及以上规格的螺母)
  • 特别宽的冲击面

TMFN 23-30和TMFN 30-40的设计(图1)
其它尺寸的TMFN冲击扳手的设计(图 2)
技术参数
订货号
螺母直径

mm
in
TMFN 23-30
150
190
5.9
7.5
TMFN 30-40
195
245
7.7
9.6
TMFN 40-52
250
310
9.8
12.2
TMFN 52-64
320
385
12.6
15.2
TMFN 64-80
400
495
15.7
19.5
TMFN 80-500
520
620
20.5
24.4
TMFN 500-600
630
735
24.8
28.9
TMFN 600-750
750
950
29.5
37.4
选择表
订货号适用的螺母系列

HM .. (HM .. E)
TMFN 23-30
 
 
 
TMFN 30-40
 
 
 
TMFN 40-52
3044 - 3052
 
 
TMFN 52-64
3056 - 3064
3160
 
TMFN 64-80
3068 - 3084
3164 - 3176
 
TMFN 80-500
3088 -3096
3180 - 3196
30/500
TMFN 500-600
30/530 - 30/630
31/500 - 31/560
 
TMFN 600-750
30/670 - 30/800
31/600 - 31/750
 
选择表
订货号适用的螺母系列

HM .. (HM .. E)
HM .. T
TMFN 23-30
 
 
 
 
TMFN 30-40
 
 
 
 
TMFN 40-52
3044 - 3052
 
 
42 - 48
TMFN 52-64
3056 - 3064
3160
 
50, 52, 56
TMFN 64-80
3068 - 3084
3164 - 3176
 
 
TMFN 80-500
3088 -3096
3180 - 3196
30/500
 
TMFN 500-600
30/530 - 30/630
31/500 - 31/560
 
 
TMFN 600-750
30/670 - 30/800
31/600 - 31/750
 
 
选择表
订货号适用的螺母系列

AN ..
N ..
DIN 1804 (M)
TMFN 23-30
AN 22 -
AN 28
N 022 -
N 032
 
M105x2 - M130x3
TMFN 30-40
AN 30 -
AN 38
N 034 -
N 040
 
M140x3 - M180x3
TMFN 40-52
AN 40
N 044 -
N 052
N 44
M190x3, M200x3
TMFN 52-64
 
N 056 -
N 064
 
 
TMFN 64-80
 
N 068 -
N 084
 
 
TMFN 80-500
 
N 088 -
N 096
N500
 
TMFN 500-600
 
N 530 -
N 630
 
 
TMFN 600-750
 
N 670 -
N 800
 
 

Technical data

Impact spanners TMFN series
Designationdfh
 mmin.mmin.mmin.
TMFN 23-301485.8311,50.454,40.17
TMFN 30-401937.6013,50.535,30.21
TMFN 40-522489.76160.636,50.26
TMFN 52-6431612.44190.758,50.33
TMFN 64-8039615.59230.91110.43
TMFN 80-50051620.31281.10130.51
TMFN 500-60062624.65361.42160.63
TMFN 600-75074629.37401.57190.75

Suitable for the following series of SKF lock nuts

Suitable for the following series of SKF adapter sleeves

  • H23, H30, H31 series
    DesignationH 23..H 30..H 31..
    TMFN 23-30H2324 – H2332LH3024E – H3032H3124 – H3130L
    TMFN 30-40H2332 – H2340H3030E, H3034 – H3040H3132 – H3140L
    TMFN 40-52OH2344H, OH2348HOH3044H – OH3052HH3144H(HTL) – H3152HTL
    TMFN 52-64OH2352H, OH2356HOH3056H – OH3064HOH3152H – OH3160H
    TMFN 64-80 OH3068 H – OH3084HOH3164H – OH3176H(E)
    TMFN 80-500 OH30/500H,
    OH3080H – OH3096H
    OH3180H(E) – OH3196H(E)
    TMFN 500-600 OH30/530H – OH30/630HOH31/530H – OH31/560H(E)
    TMFN 600-750 OH30/670H – OH30/800H(E)OH31/600H – OH31/750H(E)
  • H32, H39 series
SKF logo