轴承安装工具

冷安装轴承

轴承安装错误时产生的损害可能会导致轴承过早失效

可能会导致过早失效的典型问题有:

  • 在装配过程中产生的损坏
  • 尺寸不正确的轴和轴承座,例如太松或太紧
  • 锁紧螺母在工作时松动
  • 有毛边的和损坏的轴和轴承座以及台阶
  • 安装不当的轴承

轴承安装工具

过盈配合: 柱轴

轴过盈配合
轴过盈配合
轴承座过盈配合
轴承座过盈配合
大多数轴承安装到轴上或轴承座里,其中某个套圈采用过盈配合。 为确定正确的配合量,请参见SKF型录、SKF维护手册或者咨询SKF应用工程师。

安装不当
当冷安装轴承时,必须确保合适的推进力施加在过盈配合的套圈上。 若安装力通过滚动部件传递而损坏滚道,那么轴承将损坏或引起轴承故障(图 1

正确安装
尽可能不损坏滚道的安装方法是使用SKF特别设计的工具,如TMFT系列安装工具套件。 这些工具可使推进力有效、平稳地施加在这些过盈配合部件上,避免损坏滚道(图 2

过盈配合: 锥轴

在锥轴上安装轴承时,可通过在锥轴上推进实现过盈配合。 必须确保轴承未过度推进而没有游隙,从而损坏轴承。 

球面滚子轴承
方法: 通过测量轴承剩余游隙或者轴向推进距离,正确调整球面滚子轴承。 关于游隙减少量和轴向推进距离的详细资料,可在《SKF轴承综合型录》公布的图表中查到。 针对大型轴承,通常推荐使用锥轴,以便于安装和拆卸。

自调心球轴承
方法: 因为不能使用塞尺,双列自调心球轴承比球面滚子轴承更难调整。 为了正确、有效地安装这类轴承,需使用SKF TMHN 7锁紧螺母扳手

安装不当: 轴承推进量过多,没有了游隙;可能损坏轴承(图 3

正确安装: 轴承推进距离正确,达到符合要求的游隙(图 4

SKF logo