锁紧螺母扳手

为了获得正确的径向间隙

轴承锁紧螺母扳手TMHN 7
TMHN 7锁紧螺母扳手专门为在锥形轴上安装自调心球轴承以及小型球面滚子和CARB®轴承而设计。 TMHN 7可降低锁紧螺母安装过紧的风险,锁紧螺母过紧可导致轴承径向间隙消失和轴承损坏。
  • 7种不同尺寸的扳手可安装尺寸5至11的锁紧螺母
  • 每个扳手都配备了量角器并清晰地标记了正确的紧固角度,以便安装 SKF 自调心球轴承
  • 每个扳手上的4个控制点可更好和更安全地抓紧螺母
  • 降低由于装配过紧引起轴承损坏的风险
  • 适用于轴上或SNL轴承座上的KM系列锁紧螺母
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TMHN 7
    工具箱尺寸
    (w x d x h)
    345 x 255 x 85 mm
    (13.6 x 10.0 x 3.3 in.)
    重量
    2,2 kg(4.7 lb)
  • 选择表
  • 备件

相关文件

SKF logo