盲孔拉拔器套件

在不需要解体机器的情况下拆卸轴承

SKF盲孔拉拔器套件TMBP 20E
TMBP 20E是用于拆卸装在暗轴承座中(既不能通过外圈、也不能通过内孔来拉拔)的深沟球轴承的配合式拉拔器,适用轴径为30 mm到160 mm(1.18 in和6.3 in)。 在使用加延长杆的情况,最大拉拔深度可达583 mm(23 in)。
  • 配有6套适配头,可拆卸各种深沟球轴承
  • 新的球状适配头更为耐用
  • 拧紧扳手在中心轴上有紧定位功能,使操作更安全、方便
  • 专用的顶头将损伤轴的风险降到最低,同时加强拉拔器的稳定性
  • 顶头带自锁定功能
适用表
SKF TMBP 20E书用于拆卸以下深沟球轴承

60.. 系列

62.. 系列

63.. 系列

64.. 系列

16… 系列

6021–6032

6213–6230

6309–6320

6406–6418

16026–16032

  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TMBP 20E
    机械臂有效长度
    147 - 547 mm (5.8 - 21.5 in.)
    最大拉拔力
    55 kN(美国 6.2 ton)
    仪器箱尺寸
    530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
    重量
    6,5 kg(14.3 磅)
    标配组件
    适配头规格A到F(每个规格2个)
    2 x 主杆(带垫圈和螺母)
    4 x 延长杆
    中心轴
    中心轴顶头
    横梁
  • 附件
  • 备件
SKF logo