深沟球轴承拉拔器

便于拆卸盲孔轴承

深沟球轴承拉拔器套件TMMD 100
SKF TMMD 100拉拔器为拆卸内外圈均过盈配合的深沟球轴承而设计,操作简单、快速。 这种拉拔器既适用暗轴承座,也可用于轴应用。 除了拆卸开式轴承,TMMD 100还可用来拆卸去掉密封后的密封轴承。 该拉拔器套件包装在工具箱中,包括六组不同尺寸规格的机械臂、两个中心轴和一个手柄。 TMMD 100适用于拆卸71 种SKF深沟球轴承,轴径范围从10到100 mm(0.4 - 3.9 in)。
  • 特殊设计的拉爪可以精准地抓住轴承的滚道,从而提供良好的抓持和较大的拉拔力
  • 每条机械臂都有弹簧支撑,便于安装
  • 机械臂为一次成型、激光切割、硬化钢材料,保证了强度和耐久性
  • 机械臂4、5、6规格装有定位片,用于拆卸更多不同尺寸的轴承
  • 中心轴六角头装有一个防滑销,以防止在拆卸过程中拉拔器支撑架从中心轴上滑下来
  • 拉爪的旋转角是受限的,以便插入轴承滚道
  • 拉拔臂上有激光刻的订货号,便于识别和选用

橡胶帽便于快速、方便地将机械臂装到中心轴上。
并且可防止在工作时机械臂从中心轴脱离开来。 (图1
适用表
轴承型号
轴径
6000–6020
10-100 mm
(0.4-3.9 in.)
6200-6218
10-90 mm
(0.4-3.5 in.)
6300-6313
10-65 mm
(0.4-2.6 in.)
6403-6410
17-50 mm
(0.7-2.0 in.)
62/22, 62/28,
63/22, 63/28
22、28、22、28 mm
(0.9、1.1、0.9、1.1 in.)
16002, 16003, 16011
15、17、55 mm
(0.6、0.7、2.2 in.)
16100、16101
10、12 mm
(0.4、0.5 in.)
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TMMD 100
    组件
    3 x 拉拔臂 A1–135 mm (5.3 in.)
    3 x 拉拔臂 A2–135 mm (5.3 in.)
    3 x 拉拔臂 A3–137 mm (5.4 in.)
    3 x 拉拔臂 A4–162 mm (6.4 in.)
    3 x 拉拔臂 A5–167 mm (6.6 in.)
    3 x 拉拔臂 A6–170 mm (6.7 in.)
    2 x 中心轴和螺母
    1 x 手柄
    机械臂有效长度
    135-170 mm (5.3-5.7 in) <1/>
    仪器箱尺寸
    530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
    重量
    3,6 kg(7.9 lb)
  • 备件
SKF logo