EasyPull灵巧式拉拔器

可提供机械助力和液压助力两种类型

凭借弹簧操作机械臂和可靠的设计,SKF拥有专利的EasyPull灵巧式拉拔器成为目前市面上对用户最友好和安全的一款拉拔工具。 它采用人体工程学设计,只需捏紧弹簧,就可将弹簧工作的机械臂套到要拆卸工件的后面。 SKF EasyPull灵巧式拉拔器有机械助力和液压助力两种类型,完整的套件还包含三片式强力拉拔片和拉拔器保护套。

Demonstration video SKF EasyPull

机械爪式拉拔器系列

TMMA拉拔器系列: 机械灵巧式拉拔器
安全、方便地拆卸轴承
  • 坚固的设计,即使是在艰难的地方也可以用安全的方法将工件拆卸下来
  • 凭借独特的红色环,即以弹簧工作的机械张开机构,您只需轻松一捏就可张开机械臂,套到要拆卸工件的后面
  • 自锁定机械臂可防止拉拔器在负载时滑落
  • 两个六角头更易于施加拉拔力
  • 能自动对心的顶头,避免损坏轴
  • 快速拆卸,有效节省时间
  • 有三种规格可供选择,最大拉拔力分别为 60、80 和120 kN(6.7、9.0 或美国 13.5 ton)
  • 80和120千牛的型号可与液压柱塞配套使用
TMMA 60 技术参数
TMMA 60 技术参数
概况

最小抓取直径(外拉)
36 mm (1.4 in.) 
最大抓取直径(外拉)
150 mm (5.9 in.)
机械臂有效长度
150 mm (5.9 in.)
最大拉拔力
60 kN(美国 6.7 ton)
总重
4,0 kg (8.8 lb)
拉爪尺寸

拉爪高度
7,5 mm (0.30 in.)
拉爪长度
15 mm (0.6 in.)
拉爪宽度
20 mm (0.8 in.)
力产生机构

拉拔器或适配器上的六角头
27 mm
机械轴上的六角头
17 mm
最大扭矩
105 Nm (75 lbf ft)
顶头直径
24 mm (0.9 in.)
适配器: 可以升级到
液压版本


备件

机械臂
TMMA 60-1
带顶头(和适配器)的机械轴
TMMA 60-2
机械张开机构
TMMA 60-3
附件

拉拔器保护套
TMMX 210
中心轴润滑脂
LGEV 2/0.035
三片式强力拉拔片
TMMS 50
TMMA 80 技术参数
TMMA 80 技术参数
概况

最小抓取直径(外拉)
52 mm (2.0 in.)
最大抓取直径(外拉)
200 mm (7.8 in.)
机械臂有效长度
200 mm (7.8 in.)
最大拉拔力
80 kN(美国 9.0 ton)
总重
5,7 kg (12.6 lb)
拉爪尺寸

拉爪高度
9,8 mm (0.39 in.)
拉爪长度
18 mm (0.7 in.)
拉爪宽度
28 mm (1.1 in.)
力产生机构

拉拔器或适配器上的六角头
30 mm
机械轴上的六角头
22 mm
最大扭矩
175 Nm (125 lbf ft)
顶头直径
26 mm (1.0 in.)
适配器: 可以升级到
液压版本


备件

机械臂
TMMA 80-1
带顶头(和适配器)的机械轴
TMMA 80-2
机械张开机构
TMMA 75H/80-3
附件

拉拔器保护套
TMMX 280
液压柱塞
TMHS 75
中心轴润滑脂
LGEV 2/0.035
三片式强力拉拔片
TMMS 50 / TMMS 100
TMMA 120 技术参数
TMMA 120 技术参数
概况

最小抓取直径(外拉)
75 mm (3.0 in.)
最大抓取直径(外拉)
250 mm (9.8 in.)
机械臂有效长度
250 mm (9.8 in.)
最大拉拔力
120 kN(美国 13.5 ton)
总重
10,6 kg (23.4 lb)
拉爪尺寸

拉爪高度
13,8 mm (0.54 in.)
拉爪长度
24 mm (0.9 in.)
拉爪宽度
40 mm (1.6 in.)
力产生机构

拉拔器或适配器上的六角头
32 mm
机械轴上的六角头
24 mm
最大扭矩
265 Nm (195 lbf ft)
顶头直径
28 mm (1.1 in.)
适配器: 可以升级到
液压版本


备件

机械臂
TMMA 120-1
带顶头(和适配器)的机械轴
TMMA 120-2
机械张开机构
TMMA 100H/12-3
附件

拉拔器保护套
TMMX 350
液压柱塞
TMHS 100
中心轴润滑脂
LGEV 2/0.035
三片式强力拉拔片
TMMS 50 / TMMS 100 / TMMS 160

液压爪式拉拔器系列

EasyPull灵巧式拉拔器TMMA H系列
快速、方便地拆卸轴承
  • 由于液压注塞、泵和拉拔器集成在一起,因此不需要重新组装和订购其它部件,随时可以使用
  • 安全阀可防止轴和拉拔器在用力过大时过载
  • 液压柱塞顶头的弹簧支撑中心点便于将拉拔器对到轴的中心,不损伤轴
  • TMMA 100H最大拉拔力为100 kN(美国 11.2 ton),最大行程为 80 mm (3.1 in),拆卸时只需一个行程
  • 若所需拆卸力较小,SKF 还提供 75 kN(美国 8.4 ton)的灵巧式拉拔器 TMMA 75H,其最大行程为 75 mm(3 in)。
  • 标准组件包括延长杆和顶头
技术参数
技术参数
 
TMMA 75H
TMMA 100H
概况


抓取直径(外拉)
最小
52 mm (2 in.)
75 mm (3 in.)
抓取直径(外拉)
最大值
200 (7.8 in.)
250 (9.8 in.)
机械臂有效长度
200 mm (7.8 in.)
250 mm (9.8 in.)
最大拉拔力
75 kN(美国8.4 ton)
100 kN(美国11.2 ton)
总重
7.0 kg (15.4 lb)
13.2 kg (29 lb)
拉爪尺寸


拉爪高度
9,8 mm (0.39 in.)
13,8 mm (0.54 in.)
拉爪长度
18 mm (0.7 in.)
24 mm (0.9 in.)
拉爪宽度
28 mm (1.1 in.)
40 mm (1.6 in.)
力产生机构


液压柱塞
TMHS 75
TMHS 100
活塞冲程
75 mm (3.0 in.)
80 mm(3.1 in.)
螺纹
UN 1.25"x12
N 1.5"x16
顶头直径
35 mm (1.4 in.)
30 mm (1.2 in.)
备件


机械臂
TMMA 75H-1
TMMA 100H-1
机械张开机构
TMMA 75H/80-3
TMMA 100H/12-3
液压延长杆套件
TMHS 5T
TMHS 8T
附件


液压柱塞
TMHS 75(内含)
TMHS 100(内含)
拉拔器保护套
TMMX 280
TMMX 350
三片式强力卡盘


TMMS 50
TMMS 100

TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160

液压爪式拉拔器套件

TMMA拉拔器系列: 液压灵巧式拉拔器套件
完整的轴承拆卸解决方案
  • 每一组套件包括一个液压辅助的带三片式拉拔片的EasyPull灵巧式拉拔器、TMMS系列、以及帮助实现安全、简单及无损害的拆卸的拉拔器保护套。
  • 尤其适用于拆卸球面滚子轴承和CARB圆环滚子轴承,以及其他部件,例如皮带轮和飞轮。
  • 拉拔器保护套TMMX系列、由坚固透明的材料制成,便于用户直观地看到整个拆卸过程。 保护套能够阻挡拆卸时从轴承或其它部件上飞出的碎片,提高使用安全性。
  • 一个坚固的可容纳所有零部件的定制工具箱
组件清单
订货号说明
TMMA 75H/SET 
TMMA 75H液压爪式拉拔器,75 kN
TMMS 100三片式拉拔片
TMMX 280拉拔器保护套
 工具箱
  
 TMMA 100H/SET  
TMMA 100H液压爪式拉拔器,75 kN
TMMS 160三片式拉拔片
TMMX 350拉拔器保护套
 工具箱
技术参数
技术参数
订货号
TMMA 75H/SET
TMMA 100H/SET
拉拔器
TMMA 75H
TMMA 100H
三片式拉拔片
TMMS 100
TMMS 160
抓取轴的最小直径
26 mm (1.0 in.)
50 mm (2.0 in.)
抓取轴的最大直径
100 mm (3.9 in.)
160 mm (6.3 in.)
重量
2,6 kg (5.7 lb)
5,9 kg (13.0 lb)
拉拔器保护套
TMMX 280
TMMX 350
最大直径
280 mm (11 in.)
350 mm (14 in.)
长度
970 mm (38 in.)
1200 mm (47 in.)
宽度
480 mm (19 in.)
580 mm (23 in.)
重量
0,5 kg(1.2 lb)
0,6 kg(1.4 lb)
工具箱


长度
610 mm (24 in.)
680 mm (27 in.)
宽度
260 mm (10 in.)
320 mm (13 in.)
高度
260 mm (10 in.)
270 mm (11 in.)
重量
5,0 kg(11.0 lb)
12,0 kg(26.5 lb)
总重量(包括包装)
15,0 kg(33.1 lb)
31,6 kg(70 lb)
SKF logo