重型爪式拉拔器

强力自对中机械拉拔器

重型爪式拉拔器TMMP系列
SKF TMMP重型爪式拉拔器有优异的自对中和轴保护能力,特别适用于拉拔中型和大型轴承。
  • 三条臂爪式拉拔器,最大拉拔力为6至15吨(13500至33700 lbf)
  • 独特的伸缩结构用于调整抓取直径,避免使用过程中与轴心不对中
  • 操作快速、高效和平稳
  • 高质量的黑钢材料,有良好的防腐蚀性能
  • 技术参数
    Technical data
    Designation
    TMMP 6
    TMMP 10
    TMMP 15
    Width of grip
    50–127 mm
    (2.0–5.0 in.)
    100–223 mm
    (3.9–8.7 in.)
    140–326 mm
    (5.5–12.8 in.)
    Effective length of arms
    120 mm
    (4.7 in.)
    207 mm
    (8.2 in.)
    340 mm
    (13.4 in.)
    Claw height
    15 mm
    (0.59 in.)
    20 mm
    (0.78 in.)
    30 mm
    (1.18 in.)
    Maximum withdrawal force
    60 kN
    (6.7 US ton)
    100 kN
    (11.2 US ton)
    150 kN
    (17 US ton)
    Weight
    4,0 kg
    (8.8 lb)
    8,5 kg
    (19 lb)
    21,5 kg
    (47.4 lb)
  • 附件
  • 备件
SKF logo