液压爪式拉拔器套件

轻松地拆卸轴承,最大拉拔力可达100 Kn

液压爪式拉拔器套件TMHP 10E
液压爪式拉拔器套件TMHP 10E
SKF TMHP 10E爪式拉拔器套件配有液压柱塞,使轴承拆卸变得轻松,最大拆卸力达100kN(美国11.2吨力)。 这款功能强大的拉拔器套件包括了三种不同尺寸规格的机械臂,根据应用空间情况和要求,可以组装成两条臂或三条臂的拉拔器。
  • 最大拉拔力高达100kN(美国11.2吨力),可用于很多拆卸工作
  • 三种不同尺寸规格的机械臂,机械臂最大有效长度达200 mm(7.8 in),使TMHP 10E应用范围广
  • 自锁式机械臂最大限度地减少了拉拔器在工作时从轴上滑落下来的风险
  • 液压柱塞中心轴使拆卸不费力
  • 液压柱塞配有安全阀,最大限度地降低了拉拔器过载的风险,拉拔力极限为100 kN(美国11.2吨力)
  • 液压柱塞最大行程达80 mm(3.1 in),一次行程就可完成拆卸
  • 液压柱塞的延长杆可快速调整拉拔长度
  • 液压柱塞顶头的弹簧支撑中心点便于将拉拔器对到轴的中心,不损伤轴
技术参数
订货号
TMHP 10E
描述
高级液压爪式拉拔器套件
组件






1 x 机械臂——组装架
3 x 机械臂,120 mm (4.7 in.)
3 x 机械臂,170 mm (6.7 in.)
3 x 机械臂,200 mm (7.8 in.)
1 x 液压柱塞TMHS 100
3×延长杆,用于液压柱塞;50、100、150mm(2、4、6 in)
1 × 顶头,带液压柱塞的中心点
最大冲程
80 mm (3.1 in.)
套件总重量
14,5 kg (32 lb)
液压缸寿命
在最高至100 kN(美国11.2 ton)下工作时最少5000次
液压缸螺纹
UN 1½'' x 16 tpi
液压缸安全阀极限
105 kN(美国11.8 ton)
携带箱尺寸
578 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 2.8 in.)
标准工作力
100 kN(美国11.2 ton)
机械臂组件1(3 x TMHP 10E-10)
机械臂有效长度
120 mm (4.7 in.)
抓取直径
75-170 mm (3.0-6.7 in.)
拉爪厚度7 mm (0.28 in.)
机械臂组件2(3 x TMHP 10E-11)
机械臂有效长度
170 mm (6.7 in.)
抓取直径
80-250 mm (3.1-9.8 in.)
拉爪厚度
7 mm (0.28 in.)
机械臂组件3(3 x TMHP 10E-12)
机械臂有效长度
200 mm (7.8 in.)
抓取直径
110-280 mm (4.3-11 in.)
拉爪厚度7 mm (0.28 in.)
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TMHP 10E
    描述
    高级液压爪式拉拔器套件
    组件






    1 x 机械臂——组装架
    3 x 机械臂,115 mm (4.5 in.)
    3 x 机械臂,160 mm (6.3 in.)
    3 x 机械臂,200 mm (7.8 in.)
    1 x 液压柱塞TMHS 100
    3×延长杆,用于液压柱塞;50、100、150mm(2、4、6 in)
    1 × 顶头,带液压柱塞的中心点
    最大行程
    80 mm(3.1 in.)
    套件总重量
    14,5 kg (32 lb)
    液压缸寿命
    在最高至100 kN(美国11.2 ton)下工作时最少5000次
    液压缸螺纹
    UN 1½'' x 16 tpi
    液压缸安全阀极限
    105 kN(美国11.8 ton)
    工具箱尺寸
    578 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 2.8 in.)
    标称拉拔力
    100 kN(美国11.2 ton)
    机械臂组件1(3 x TMHP 10E-10)
    机械臂有效长度
    115 mm(4.5 in.)
    抓取直径
    75-170 mm (3.0-6.7 in) <1/>
    拉爪深度6 mm (0.25 in.)
    机械臂组件2(3 x TMHP 10E-11)
    机械臂有效长度
    160 mm (6.3 in.)
    抓取直径
    80-250 mm (3.1-9.8 in.)
    拉爪高度
    7 mm (0.28 in)
    机械臂组件3 (3 x TMHP 10E-12)
    机械臂有效长度
    200 mm (7.9 in.)
    抓取直径
    110-280 mm (4.3-11 in.)
    拉爪深度7 mm (0.28 in)
  • 备件
SKF logo