液压式拉拔器套件

爪式拉拔器和强力背拉式拉拔器的强大组合

液压式拉拔器套件TMHC 110E
液压式拉拔器套件TMHC 110E
SKF TMHC 110E液压式拉拔器套件结合了爪式拉拔器和强力背拉式拉拔器,最大拉拔力可达100 kN(美国11.2 ton)。 这款功能强大的拉拔器套件可进行快速、安全的折卸,并满足多种应用。
  • 液压爪式拉拔器和强力背拉式拉拔器的独特组合,可满足各种不同的应用
  • 最大拉拔力达100 kN(美国11.2 ton)使得TMHC 110E可满足很多应用的需要
  • 液压柱塞使拆卸更方便、快速,轻松产生强大的拉拔力
  • 爪式拉拔器包括两种不同尺寸规格的机械臂,最大拉拔长度达120 mm(4.7 in.)
  • 根据应用空间和要求,爪式拉拔器可装配三条臂或两条臂
  • 强力背拉式拉拔器可抓取轴承内圈的后侧面,从而降低了拆卸轴承时所需的力
  • 独特设计的拉拔片即使在最紧凑的空间也可使用
  • 强力背拉拉拔器的延长杆使拉拔长度最长达255 mm(10 in.),可快速满足所需的拉拔深度

液压式拉拔器套件TMHC 110E(图1)
技术参数
订货号
TMHC 110E
描述
高级液压式拉拔器套件
总体
组件









1 x 机械臂——组装架
3 x 机械臂,70 mm (2.7 in)
3 x 机械臂,120 mm (4.7 in)
1 x 轴承卡盘
1 x 横梁
2 x 主杆
2 x 延长杆,125 mm (4.9 in)
1 x 液压柱塞 TMHS 100
2 x 延长杆,
用于液压柱塞;50, 100 mm (2.0, 3.9 in)
1 x 顶头,带液压柱塞的
中心点
最大行程
80 mm (3.1 in)
标称拉拔力
100 kN(美国11.2 ton)
重量
13,5 kg (29.8 lb)
液压缸寿命
在最高至100 kN
(美国11.2 ton)下工作时最少5000次
液压缸螺纹
UN 1½'' x 16 tpi
液压缸安全阀

105 kN(美国11.8 ton)
工具箱尺寸
580 x 410 x 70 mm
(23 x 16 x 2.8 in)
爪式拉拔器
机械臂有效长度,机械臂组1
(TMHP 10E-9)
70 mm (2.7 in)
抓取直径,机械臂组1
50-110 mm (2-4.3 in)

拉爪深度

6 mm (0.24 in)
机械臂有效长度,机械臂组2
(TMHP 10E-10)
120 mm (4.7 in)
抓取直径,机械臂组2
75-170 mm (3.0-6.7 in)
拉爪厚度
7 mm (0.28 in)
强力背拉式拉拔器
最大伸出长度
255 mm (10 in)
轴径范围
20 - 100 mm (0.8 - 4 in)
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TMHC 110E
    描述
    高级液压式拉拔器套件
    概况
    组件









    1 x 机械臂——组装架
    3 x 机械臂,70 mm (2.7 in)
    3 x 机械臂,120 mm (4.7 in)
    1 x 轴承卡盘
    1 x 横梁
    2 x 主杆
    2 x 延长杆,125 mm (4.9 in)
    1 x 液压柱塞 TMHS 100
    2 x 延长杆,
    用于液压柱塞;50, 100 mm (2.0, 3.9 in)
    1 x 顶头,带液压柱塞的
    中心点
    最大行程
    80 mm (3.1 in)
    标称拉拔力
    100 kN(美国11.2 ton)
    重量
    13,5 kg (29.8 lb)
    液压缸寿命
    在最高至100 kN
    (美国11.2 ton)下工作时最少5000次
    液压缸螺纹
    UN 1½'' x 16 tpi
    液压缸安全阀

    105 kN(美国11.8 ton)
    工具箱尺寸
    580 x 410 x 70 mm
    (23 x 16 x 2.8 in)
    爪式拉拔器
    机械臂有效长度,机械臂组1
    (TMHP 10E-9)
    65 mm (2.6 in)
    抓取直径,机械臂组1
    50-110 mm (2-4.3 in)

    拉爪深度

    6 mm (0.25 in)
    机械臂有效长度,机械臂组2
    (TMHP 10E-10)
    115 mm (4.5 in)
    抓取直径,机械臂组2
    75-170 mm (3.0-6.7 in) <1/>
    拉爪高度
    6 mm (0.25 in)
    强力背拉式拉拔器
    最大伸出长度
    250 (9.8 in.)
    轴径范围
    20 - 100 mm (0.8 - 4 in)
  • 备件
SKF logo