液压助力重型爪式拉拔器

强力自对中液压拉拔器

液压助力重型爪式拉拔器TMHP系列
SKF液压助力拉拔器TMHP 15、TMHP 30和TMHP 50是力量与安全的全新结合。 该系列拉拔器为自对中拉拔器,在万一不可避免地要使用很大的拉拔力时使用。
  • 液压助力拉拔器,最大拉拔力分别为15、30或50吨(33 700 至112 000 lbf)。
  • 独特的伸缩结构使拉拔力能正确对中,最大限度减少损坏轴和轴承的风险
  • 轻松产生特别大的拉拔力(自对中,带提升手柄、吊眼等)
  • 可配或不配SKF液压泵TMJL 100
技术参数(公制)
技术参数(公制)
订货号*
机械臂
数量

抓取直径
机械臂的
有效
长度

数量
mm
mm
TMHP 15/260
3
195-386
264
TMHP 30/170
3
290-500
170
TMHP 30/350
3
290-500
350
TMHP 30/600
3
290-500
600
TMHP 50/140
3
310-506
140
TMHP 50/320
3
310-506
320
TMHP 50/570
3
310-506
570
*可提供不带 液压泵TMJL 100的型号。订货时请在订货号后添加后缀“X”(如TMHP 30/170X)。
技术参数(公制)续
订货号*
行程
最大
工作
压强

最大
拉拔

重量
mm
MPa
KN
kg
TMHP 15/260
100
80
150
34
TMHP 30/170
50
80
300
45
TMHP 30/350
50
80
300
47
TMHP 30/600
50
80
300
56
TMHP 50/140
40
80
500
47
TMHP 50/320
40
80
500
54
TMHP 50/570
40
80
500
56
*可提供不带 液压泵TMJL 100的型号。订货时请在订货号后添加后缀“X”(如TMHP 30/170X)。
技术参数(英制)
技术参数(英制)
订货号*
机械臂
数量

抓取直径
机械臂的
有效
长度

数量
in
in
TMHP 15/260
3
7.7-15.2
10.4
TMHP 30/170
3
11.4-19.7
6.7
TMHP 30/350
3
11.4-19.7
13.7
TMHP 30/600
3
11.4-19.7
23.6
TMHP 50/140
3
12.2-19.9
5.5
TMHP 50/320
3
12.2-19.9
12.6
TMHP 50/570
3
12.2-19.9
22.4
*可提供不带 液压泵TMJL 100的型号。订货时请在订货号后添加后缀“X”(如TMHP 30/170X)。
技术参数(英制)续
订货号*
行程
最大
工作
压强

最大
拉拔

重量
in
psi
lbf
lb
TMHP 15/260
3.9
11,600
33,700
75
TMHP 30/170
2.0
11,600
67,400
99
TMHP 30/350
2.0
11,600
67,400
104
TMHP 30/600
2.0
11,600
67,400
123
TMHP 50/140
1.6
11,600
112,000
104
TMHP 50/320
1.6
11,600
112,000
119
TMHP 50/570
1.6
11,600
112,000
123
*可提供不带 液压泵TMJL 100的型号。订货时请在订货号后添加后缀“X”(如TMHP 30/170X)。
备件
部件订购详情
编号
订货号
说明
TMHP 15
TMHP 30
TMHP 50
1
TMHP ...-1
1 x 机械臂 / 机械臂长度
264 mm
170 mm
140 mm



10.4 in
6.7 in
5.5 in
2
TMHP ...-2
1 x 机械臂 / 机械臂长度
344 mm
350 mm
320 mm



14.2 in
13.7 in
12.6 in
3
TMHP ...-3
1 x 机械臂 / 机械臂长度
439 mm
600 mm
570 mm



17.3 in
23.6 in
22.4 in
4
TMHP ...-4
1 x 机械臂 / 机械臂长度
689 mm
-
-



27.1 in
-
-
5
TMHP ...-5
带尖顶头的中心轴
 
TMHP ...-11
液压缸维修套件
Hydraulic pump TMHP series parts
SKF logo