标准爪式拉拔器

通用的两臂和三臂式机械拉拔器

标准爪式拉拔器TMMP系列
拆卸小到中等尺寸轴承的最简单和有效的方法之一,即是使用基本的机械式拉拔器。 使用 SKF 爪式拉拔器有助于防止拆卸过程中损坏轴承或轴承座。 SKF标准爪式拉拔器可轻松便捷地进行拉拔操作。
  • 有两条臂或三条臂的五种爪式拉拔器可供选择
  • 最大抓取直径从65至300 mm(2.6至11.8 in.)
  • 圆锥形结构可自动安全地对准轴的中心
  • 强力弹簧便于张开机械臂,操作方便
  • 以经硬化处理的优质碳化钢为材料
  • 技术参数
    技术参数(公制)
    订货号



    抓取
    直径
    机械臂
    的有效
    长度
    最大



    重量

    数量
    mm
    mm
    kN
    kg
    TMMP 2x65
    2
    65
    60
    6,0
    0,4
    TMMP 2x170
    2
    170
    135
    18,0
    1,9
    TMMP 3x185
    3
    185
    135
    24,0
    2,5
    TMMP 3x230
    3
    230
    210
    34,0
    5,5
    TMMP 3x300
    3
    300
    240
    50,0
    9,0
    技术参数(英制)
    订货号



    抓取
    直径
    机械臂
    的有效
    长度
    最大



    重量

    数量
    in
    in
    lbf
    lb
    TMMP 2x65
    2
    2.6
    2.4
    1,340
    0.9
    TMMP 2x170
    2
    6.7
    5.3
    4,030
    4.2
    TMMP 3x185
    3
    7.3
    5.3
    5,380
    5.5
    TMMP 3x230
    3
    9.1
    8.3
    7,610
    12
    TMMP 3x300
    3
    11.8
    9.4
    11,200
    20
  • 备件
SKF logo