强力背拉式拉拔器

即便在最狭窄的空间中也可轻松拆卸轴承

SKF轴承拉拔器TMBS E系列
SKF TMBS E强力背式拉拔器可在传统爪式拉拔器的使用受到空间限制或者需要很长的拉拔深度时使用,用于轴承拆卸。 TMBS 100E和TMBS 150E轴承拉拔器配有液压柱塞,可轻松产生最高达100 kN(美国11.2 ton)的拉拔力。 TMBS 50E以机械中心轴来产生拉拔力。
  • 特殊的卡盘设计,即使是最狭窄的地方,拉拔器也可轻松插入轴承和轴肩之间
  • 紧紧地抓住轴承内圈的后侧面,降低拆卸轴承所需的力
  • 最大拉拔力达100 kN(美国11.2 ton)使得TMBS 100E和TMBS 150E可满足很多应用的需要
  • 提供整套TMBS 100E和TMBS 150E液压拉拔器套件,轻松产生拆卸力
  • TMBS 100E和TMBS 150E的延长杆可方便、快速地满足所需的拉拔深度
  • TMBS E系列的最长拉拔深度达825 mm(32.5 in),最大轴径为150 mm(6 in),可满足很多应用
  • 液压柱塞配有安全阀,拉拔力极限为100 kN(美国11.2 ton),最大限度降低拉拔器过载的风险
  • 液压柱塞顶头的弹簧支撑中心点便于将拉拔器对到轴的中心,不损伤轴
  • 液压柱塞最大行程达80 mm(3.1 in),一次行程就可完成拆卸
  • 利用泵机构产生拉拔力,比起旋转机械机构来更为省力和高效
  • 液压柱塞的延长杆可快速调整拉拔长度

强力背拉式拉拔器TMBS 50E(图1)
强力背拉式拉拔器TMBS 100E(图2)
强力背拉式拉拔器TMBS 150E(图3)

技术参数

  • TMBS 50E
    技术参数
    订货号
    TMBS 50E
    组件
    1 x 拉拔片
    1 x 机械柱塞
    1 x 横梁
    2 x 主杆
    标称拉拔力
    30 kN(3.4 US ton)
    最大伸出长度
    110 mm (4.3 in.)
    轴径范围
    7-50 mm (0.3-2 in) <1/>
    工具箱尺寸
    295 x 190 x 55 mm
    (11.6 x 7.5 x 2 in.)
    重量
    1,8 kg(4 lb)
  • TMBS 100E
  • TMBS 150E

备件

  • TMBS 50E
    备件TMBS 50E
    说明订货号
    横梁TMBS 50E-1
    主轴TMBS 50E-2
    主杆、垫圈(4件)、螺栓和螺母(2件)TMBS 50E-1K
  • TMBS 100E
  • TMBS 150E
SKF logo